歧管块 液压/水压用/纵向通孔/上孔型
商品
评价
详情
  • 歧管块 液压/水压用/纵向通孔/上孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 液压/水压用/纵向通孔/上孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
液压•水压用的歧管块。
支持20~50个的批量订购!可指定G(PF)螺纹加工。
产品特点
特点1:材质有相当于SS400,SUS304与黄铜。适用环境广泛。
特点2:不锈钢材质不易生锈,最适用于水环境中。与压力计组合使用。
特点3:材质相当于SS400的表面进行了铬酸盐光泽处理,有效预防生锈。
尺寸图
尺寸图
规格概述
・材质表
Type 材质 表面处理最高使用压力
间距(P)固定型间距(P)指定型
边长25×32边长30×35边长50边长60边长25×32边长30×35边长50
BMBSBMBFBMBFLBMBLBMBSPBMBFPBMBFLPSS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
-BMBFMBMBFLM--BMBFMPBMBFLMP无电解镀镍
BMBSRBMBFRBMBFLR-BMBSRPBMBFRPBMBFLRPSUS304-
-BMBFS---BMBFSP-SUS316
-BMBFC-----黄铜1MPa≈10kgf/cm2以下
使用方法
使用方法
与压力计组合
注意事项
有关锥形外螺纹的推荐紧固扭矩·通孔底孔信息请参阅P.2522
铝合金材质的歧管块最高使用压力为1MPa≈10kgf/cm2以下。
相关文件
歧管块使用范例和形状一览,请点击详情
使用案例
使用案例
设备名称:
气动机器BOX化
设备的工作原理:
通过气动机器包装化实现简洁化。
歧管块的作用:
在BOX上开孔安装歧管块,实现圆管配管杂乱→紧凑化。

了解详细信息,请点击此处
应用行业
智能手机电子电器锂电池
应用行业应用行业应用行业
汽车机器人医疗
应用行业应用行业应用行业
相关产品
活动软管经济型轴承座组件 T型轻量省空间型喷嘴 90度空气式/紧凑型
相关产品相关产品相关产品
代表型号:HOSAJ2代表型号:C-BGHA6900ZZ-40代表型号:AFTR15

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型式-Q-G-K-P
Type变更安装孔形状颈数
BMBF
BMBFLP
G-BMBFLP
 
NA
NA
3
3
3
-
-
-
Q3
Q3
Q3
-
-
-
G4
G4
G4
-
-
-
K2
K6
K6

-
-

P45
P45


(G螺纹)

型式Rc(PT),NPT选择间距P等分数
N
Q・G・K
总螺纹数
ABEFXY安装孔
M
Type变更安装孔形状颈数QG・K固定型指定型单位1mm
(边长25×32)ZB(背面沉孔)


NA
(通孔)


T(螺纹孔)


ZT(沉孔螺纹孔)
11(1/8)
2(1/4)
1(1/8)
2(1/4)
--0325322020156M5

间距固定型
BMBS

BMBSR

间距指定型
BMBSP

BMBSRP
23020~5014
325
436
547
658
769
820~40710
(边长30×35)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
--0330352522157M6
间距固定型
BMBF
BMBFM
BMBFR
BMBFS
BMBFC
间距指定型
BMBFP
BMBFMP
BMBFRP
BMBFSP
24025~501420
325
436
547
658
769
825~40710
(边长50)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
--0350503028208M8
间距固定型
BMBFL
BMBFLM
BMBFLR
间距指定型
BMBFLP
BMBFLMP
BMBFLRP
26035~6014
325
436
547
658
(边长60)16(3/4)
8(1)
8(1)--0360604035259M8
间距固定型
BMBL
26014
325
436
订购时,在型号前加注“G-”字样,可变更为G(PF)螺纹。(例:G-BMBF)订购方法请参见订货范例。
Q・G・K请用(  )前的1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4N指定。 间距指定型不可选择颈数1。 SUS316・黄铜为6连以下。
指定间距时,请注意接头安装所需尺寸。 颈数为6・8时,L/2上有安装孔;颈数为7时,左数2·3通、5、6通的P/2上有安装孔。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的歧管块主要都是哪些材质?每种材质对应推荐使用流体是什么?
有一般结构用钢,不锈钢(相当于SUS304),铝合金等材质。
一般结构用钢使用于润滑油、切削油、冷却液等,※也可用于空气。
不锈钢(相当于SUS304)使用于水等,※也可用于油、空气。
铝合金使用于空气等。
歧管块的螺丝孔有紧固扭矩要求吗?
如果紧固时超过推荐的紧固扭矩,则可能会导致螺纹部损坏,造成外螺纹相互干扰。
参考紧固扭矩请点击详情
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 歧管块 液压/水压用/纵向通孔/上孔型