Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长50 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | |||
BMGFC | BMGF | BMGFK | BMGFL | BMGFCP | BMGFP | BMGFKP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BMGFCA | BMGFA | - | BMGFLA | BMGFCAP | BMGFAP | - | 本色阳极氧化处理 |
型式 | Rc(PT),NPT,M(粗牙螺纹)选择 | 间距P | 等分数 N | Q・R・S螺纹孔总数 | A | B | E | F | X | Y | 安装孔 | ||||
Type | 变更安装孔形状 | 颈数 | Q・R・S | 固定型 | 指定型单位1mm | M | |||||||||
(边长20) | 无标记(通孔)
| 1 | 1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) | - | - | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | M5 | |
间距固定型 BMGFC BMGFCA | 间距指定型 BMGFCP BMGFCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 | |||||||||||||
7 | 20~50 | 6 | 21 | ||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(边长25) | 无标记(沉孔) NA(通孔) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 7.5 | 7 | M5 | |
间距固定型 BMGF BMGFA | 间距指定型 BMGFP BMGFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 25~50 | 5 | 18 | ||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(边长35) | 1 | 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 35 | 35 | 20 | 17.5 | 7.5 | 7 | M5 | ||
间距固定型 BMGFK | 间距指定型 BMGFKP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 25~50 | 5 | 18 | ||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(边长50) | 1 | 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) | - | - | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
间距固定型 BMGFL BMGFLA | 2 | 40 | - | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | 最高使用压力 | ||||||
间距(P)固定型 | 间距(P)指定型 | ||||||||
边长20 | 边长25 | 边长35 | 边长50 | 边长20 | 边长25 | 边长35 | |||
BMGFC | BMGF | BMGFK | BMGFL | BMGFCP | BMGFP | BMGFKP | 铝合金 | - | 1MPa≈10kgf/cm2以下 |
BMGFCA | BMGFA | - | BMGFLA | BMGFCAP | BMGFAP | - | 本色阳极氧化处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|