歧管块 液压/水压用/T形孔型
商品
评价
详情
  • 歧管块 液压/水压用/T形孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

歧管块 液压/水压用/T形孔型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
支持20~50个的批量订购!可指定G(PF)螺纹加工。
液压·水压用歧管块 T形孔型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ S ]表面处理最高使用压力
间距(P)固定型间距(P)指定型
边长25×32边长40边长50边长60边长70边长40边长50边长60
BMASBMAFBMAFLBMAFLKBMALBMAFPBMAFLPBMAFLKPSS400铬酸盐光泽处理20.6MPa≈210kgf/cm2以下
-BMAFMBMAFLM-BMALM-BMAFLMP-无电解镀镍
BMASRBMAFRBMAFLR-----SUS304-
-BMAFS------SUS316
-BMAFC------黄铜1MPa≈10kgf/cm2以下

规格表

型式-Q-R-S-P
Type变更安装孔形状颈数
BMAF
BMAFLP
G-BMAFLP

NA
NA
4
3
3
-
-
-
Q3
Q3
Q3
-
-
-
R2
R4
R4
-
-
-
S3
S4
S4

-
-

P45
P45


(G螺纹)
型式Rc(PT),NPT选择间距P等分数
N
Q・R・S螺纹孔总数ABEFXY安装孔
Type变更安装孔形状颈数Q・R・S固定型指定型单位1mmM
(边长25×32)
NA(通孔)


T(螺纹孔)


ZT(沉孔螺纹孔)


YZ(侧面沉孔)


YN(侧面通孔)
11(1/8)--03253220167.57M5
间距固定型
BMAS
BMASR
22516
329
4312
5415
6518
7621
8724
(边长40)1--03404020207.57M6
间距固定型
BMAF
BMAFM
BMAFR
BMAFS
BMAFC
间距指定型
BMAFP



21(1/8)40255016
32(1/4)29
43(3/8)312
51N(NPT1/8)415
62N(NPT1/4)3050518
73N(NPT3/8)621
8724
(边长50)1--03505030257.58M8
间距固定型
BMAFL
BMAFLM
BMAFLR
间距指定型
BMAFLP
BMAFLMP
22(1/4)60356016
33(3/8)29
44(1/2)312
56(3/4)415
64060518
(边长60)1--03606030307.58M8
间距固定型
BMAFLK
间距指定型
BMAFLKP
22(1/4)60356016
33(3/8)29
44(1/2)312
56(3/4)415
64060518
(边长70)1--03707040351010M8
间距固定型
BMAL
BMALM
26(3/4)6016
38(1)29
4312
[ ! ]订购时,在型号前加注“G-”字样,可变更为G(PF)螺纹。(例:G-BMAF)订购方法请参见订货范例。
[ ! ]Q・R・S请用( )前的1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N指定。 [ ! ]间距指定型不可选择颈数1。 [ ! ]SUS316・黄铜为6连以下。
[ ! ]指定间距时,请注意接头安装所需尺寸。 [ ! ]颈数为6・8时,L/2上有安装孔;颈数为7时,左数2·3通、5、6通的P/2上有安装孔。
[ ! ]如果歧管块边长50型直角方向的锥形螺纹都选择为3/4,则可能会导致锥形外螺纹相互干涉,因此请选择歧管块边长60型。
[ ! ]颈数为7·8的安装孔形状请从NA·T·ZT中选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 配管零件 > 歧管 > 歧管块 > 歧管块 液压/水压用/T形孔型