Type | ![]() | ![]() | ||||
固定型 | 指定型 | |||||
T1型 | T2型 | T1型 | T2型 | |||
两端外螺纹型 | SGM | SGMS | SGMF | - | SGP※ | 铬酸盐光泽处理 |
SUMH | - | SUMHF | SUMHSF | SUS304TP | - | |
一端外螺纹 一端内螺纹型 | SGMA | SGMSA | SGMAF | - | SGP※ | 铬酸盐光泽处理 |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | SUS304TP | - | |
两端内螺纹型 | SGMM | - | SGMFM | - | SGP※ | 铬酸盐光泽处理 |
SUMHM | - | SUMHFM | - | SUS304TP | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
活动软管 | 经济型轴承座组件 T型轻量省空间型 | 喷嘴 90度空气式/紧凑型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HOSAJ2 | 代表型号:C-BGHA6900ZZ-40 | 代表型号:AFTR15 |
型式 | - | H(孔数) | - | P | - | S | - | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | - - - | 3 4 3 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
型式 | H (孔数选择) | P・S・Q | d1 | d2 | d3 | D | d | |||||||
Type | No. | 固定型 | 指定型 单位1mm | Rc(PT) | R (PT) | Rc (PT) | 材质:SGP | 材质:SUS | ||||||
固定型 | 指定型 | T1型 | T2型 | |||||||||||
T1型 SGM SUMH SGMA SUMHA | T2型 SGMS SGMSA SUMHH | T1型 SGMF SUMHF SGMAF SUMHAF | T2型 SUMHSF SUMHHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 35 | 35(45)~150 | 1/8 | - | 1/2 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 35 | 35(45)~150 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||
25A | 40 | 40(50)~150 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||
32A | 50 | 50(60)~150 | 1/2 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||
40A | 60 | 60(70)~150 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | |||||
50A | 100 | 100~150 | 1 | - | 2 | - | 60.5 | 52.9 | - |
型式 | H (孔数选择) | P・S・Q | d1 | d2 | D | d | ||||
Type | No. | 固定型 | 指定型 单位1mm | Rc(PT) | Rc(PT) | 材质:SGP | 材质:SUS | |||
固定型 | 指定型 | |||||||||
T1型 SGMM SUMHM | T1型 SGMFM SUMHFM | 15A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35(45)~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 45 | 35(45)~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25A | 50 | 40(50)~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||
32A | 60 | 50(60)~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||
40A | 70 | 60(70)~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|