Type | ![]() | 颜色 | ||
主体 | 橡胶部 | 金属芯 | ||
TRS□T | 热塑性弹性体(TPE) | EPDM | 铝合金 | 黑色 |
价格说明
型式 | ![]() | ![]() | A | B | C | W | D | t | 最小弯曲半径(mm) | 可对应的板厚 (T尺寸的容许范围) | |||
![]() | ![]() | 弯曲方向① | 弯曲方向② | 弯曲方向③ | |||||||||
TRSAT | 1.6 | X (实线部) Y (虚线部) | L1~L100 (指定单位1m) | 6.0 | 14.5 | 15.4 | 1.6 | 9.5 | 1.3 | 30 | 30 | 30 | 1.2~2.4 |
3.2 | 7.6 | 14.0 | 17.0 | 3.2 | 2.4~3.6 | ||||||||
4.8 | 9.2 | 13.3 | 18.6 | 4.8 | 4.0~5.0 | ||||||||
6.4 | 10.8 | 12.7 | 20.2 | 6.4 | 5.5~6.4 | ||||||||
TRSBT | 1.6 | 6.0 | 14.5 | 17.0 | 1.6 | 11.1 | 1.5 | 30 | 30 | 50 | 1.2~2.4 | ||
3.2 | 7.6 | 14.0 | 18.6 | 3.2 | 2.4~3.6 | ||||||||
4.8 | 9.2 | 13.3 | 20.2 | 4.8 | 4.0~5.0 | ||||||||
6.4 | 10.8 | 12.7 | 21.8 | 6.4 | 5.5~6.4 | ||||||||
TRSCT | 1.6 | 6.0 | 14.5 | 21.7 | 1.6 | 15.9 | 2.0 | 60 | 60 | 70 | 1.2~2.4 | ||
3.2 | 7.6 | 14.0 | 23.3 | 3.2 | 2.4~3.6 | ||||||||
4.8 | 9.2 | 13.3 | 24.9 | 4.8 | 4.0~5.0 | ||||||||
6.4 | 10.8 | 12.7 | 26.5 | 6.4 | 5.5~6.4 | ||||||||
TRSDT | 1.6 | X(实线部) | 5.4 | 9.1 | 12.3 | 1.6 | 7.0 | 1.3 | 30 | 30 | − | 1.2~1.6 |
Type | ![]() | 颜色 | ||
主体 | 橡胶部 | 金属芯 | ||
TRS□T | 热塑性弹性体(TPE) | EPDM | 铝合金 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|