装饰橡胶带 简易型
商品
评价
详情
  • 装饰橡胶带 简易型
  • 装饰橡胶带 简易型
  • 装饰橡胶带 简易型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

装饰橡胶带 简易型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
不带金属芯、易于切割、弯曲的紧凑型装饰橡胶带。金属板中增加了没有尖角的U型产品。
装饰橡胶带 简易型:相关图像
・材质表
Type形状[ M ]材质颜色
无胶带型附带胶带
CTRTECTRTES方型乙丙橡胶(EPDM)黑色
CTRTSCTRTSS硅橡胶灰色
CTRTUCTRTUSU形乙丙橡胶(EPDM)黑色
■材料特性
项目EPDM硅橡胶
比重1.21.2
耐热性120℃170℃
耐寒性−40℃−60℃
永久压缩变形16%27%
[ ! ]粘接胶带使用 P.469ADTR(EPDM)・ADTS(硅橡胶) 。

规格表

型式L
CTRTE1.6

L32
简易装饰橡胶带以米为单位销售。订购5卷L75时,将发货5卷,每卷75米,敬请注意。
型式L
指定单位1m
ABWt最小弯曲半径mm可对应的板厚
TypeT弯曲方向①弯曲方向②弯曲方向③
乙丙橡胶(EPDM)方型
CTRTE
CTRTES(有胶带型)
1.6L1L75
(单位1m)

※附带胶带
L1L2
5.2101.41.9R70R50R301.0~1.6
2.36102.21.9R402.0~2.3
3.26.9103.11.93.0~3.2
硅橡胶矩形
CTRTS
CTR
TSS(附带胶带)
1.65.2101.41.9R301.0~1.6
2.36102.21.9R402.0~2.3
3.26.9103.11.93.0~3.2
乙丙橡胶(EPDM)U型
CTRTU
CTRTUS
(附带胶带)
0.84611.4R30R30R300.6~1.2
1.64.471.41.41.0~1.6
2.35.382.11.52.0~2.3