Type | ![]() | |
主体 | 金属芯 | |
TR□T | 热塑性弹性体(TPE) | 铝合金 |
TRCS | 硅橡胶 | SPCC |
项目 | 热塑性弹性体(TPE) | 硅橡胶 |
比重 | 0.95 | 1.2 |
耐热性 | +135°C | +200°C |
耐寒性 | -60°C | -60°C |
永久压缩变形 | 15~25% | 16% |
价格说明
型式 | ![]() | ![]() | A | B | W | t | 最小弯曲半径(mm) | 可对应的板厚 (T尺寸的容许范围) | |||
![]() | ![]() | 弯曲方向① | 弯曲方向② | 弯曲方向③ | |||||||
TRAT | 0.4 | B−5 | L1~L100 (指定单位1m) | 4.4 | 9.7 | 0.4 | 1.9 | 30 | 30 | 20 | 0.3~0.8 |
0.8 | 4.8 | 9.5 | 0.8 | 0.7~1.2 | |||||||
1.6 | 5.6 | 9.1 | 1.6 | 1.2~1.6 | |||||||
2.4 | 6.4 | 8.9 | 2.4 | 2.0~2.4 | |||||||
TRBT | 0.8 | B−5 W−5 | 5.6 | 11.3 | 0.8 | 2.3 | 40 | 40 | 20 | 0.6~1.2 | |
1.6 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 1.2~2.0 | |||||||
2.4 | 7.2 | 11.0 | 2.4 | 2.0~2.5 | |||||||
3.2 | 8.0 | 10.6 | 3.2 | 2.6~3.2 | |||||||
TRCT | 1.6 | 6.0 | 14.5 | 1.6 | 2.2 | 30 | 30 | 30 | 1.2~2.4 | ||
3.2 | 7.6 | 14.0 | 3.2 | 2.4~3.6 | |||||||
4.8 | 9.2 | 13.3 | 4.8 | 4.0~5.0 | |||||||
6.4 | 10.8 | 12.7 | 6.4 | 5.5~6.4 | |||||||
TRDT | 3.2 | 7.8 | 19.0 | 3.2 | 2.3 | 50 | 50 | 50 | 2.3~4.0 | ||
6.4 | 11.0 | 17.5 | 6.4 | 6.0~7.0 | |||||||
8.0 | 12.6 | 16.7 | 8.0 | 7.0~8.5 | |||||||
9.5 | 14.1 | 15.9 | 9.5 | 9.0~9.5 | |||||||
12.7 | 17.3 | 14.6 | 12.7 | 12.0~12.7 | |||||||
TRCS | 3.2 | G−6 B−6 | L1~L75 (1m単位) | 9.6 | 13.2 | 4.6 | 2.5 | 50 | 50 | 50 | 1.0~3.2 |
Type | ![]() | |
主体 | 金属芯 | |
TR□T | 热塑性弹性体(TPE) | 铝合金 |
TRCS | 硅橡胶 | SPCC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|