价格说明
型式 | ![]() 选择(mm) | A | W | R1 | R2 | t | a | b | c | s | 重量 (g) |
![]() | |||||||||||
简易型 PRGDS(黑色) PRGDSY(虎皮条纹) | 100 | 14 | 20 | R10 | R7 | 3 | 2 | 18 | 2 | 0.3 | 19 |
500 | 95 | ||||||||||
1000 | 190 | ||||||||||
1500 | 285 | ||||||||||
2000 | 380 | ||||||||||
标准型 PRGDM(黑色) PRGDMG(黄色) PRGDMY(虎皮条纹) | 100 | 20 | 30 | R15 | R11 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0.4 | 44 |
500 | 220 | ||||||||||
1000 | 440 | ||||||||||
1500 | 660 | ||||||||||
2000 | 880 |
型式 | ![]() 选择 (mm) | ![]() 指定 (孔数) | ![]() 指定 (指定单位10mm) | ![]() 指定 (指定单位50mm) | 可加工孔数 | |||||||||||||||||||
![]() | H | |||||||||||||||||||||||
1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | |||||
PRGDS PRGDSY PRGDM PRGDMY | 500 | 1~5 | F≥20 | P≥100 | 可加工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1000 | 1~10 | 可加工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1500 | 1~15 | 可加工 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2000 | 1~20 | 可加工 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|