测量项目 | 试验方法 | 单位 | LBNU(A) | LBNC(A) | LBA(A) | LBRA(A) | |
体积固有电阻率 | SRIS 2301 | Ω·cm | 5×105 | 4×104 | 1.0×104以下 | 1.0×104以下 | |
表面电阻值 | ASTM D 257 | Ω | 1×106 | 9×104 | 1.0×104以下 | 3.0×104以下 | |
密度 | JIS K 6767 | g/cm3 | 0.08 | 0.19 | 0.068 | 0.030 | |
硬度 | SRIS 0101 | 度 | <5 | 15 | 45 | 22 | |
抗拉强度 | JIS K 6767 | kg/cm2 | 1.4 | 5.0 | 8.0 | 3.7 | |
拉伸延伸率 | JIS K 6767 | % | 150 | 150 | 63 | 66 | |
撕裂强度 | JIS K 6767 | kg/cm | 0.6 | 5.2 | 3.0 | 1.6 | |
抗压强度 | (25%) | JIS K 6767 | kg/cm2 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 0.8 |
(10%) | JIS K 9514 | kg/cm2 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | |
永久压缩变形(25%) | JIS K 6767 | % | 2 | 20 | 2.8 | 2.4 | |
加热尺寸变化 | JIS K 6767 | % | -2.0 | -2.0 | -0.8 | -0.6 |
型式 | 指定单位10mm | T 选择 | |
A | B | ||
聚氨酯橡胶海绵 LBNU(无密封型) LBNUA(带密封型) 氯丁橡胶海绵 LBNC(无密封型) LBNCA(带密封型) | 20~500 | 20~500 | (3) 5 10 15 20 |
无密封型 | 带密封型 | ![]() | 颜色 |
LBNU | LBNUA | 主体: 导电性聚氨酯橡胶海绵 | 黑色 |
LBNC | LBNCA | 主体: 导电性氯丁橡胶海绵 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|