项目 | 单位 | 数值 |
比重 | - | 1.35 |
硬度 | 肖氏A | 65 |
延伸率 | % | 500 |
抗拉强度 | Mpa | 8.1 |
体积固有电阻率 | Ω・cm | 100 |
型式 | H | h | D | D1 | d | d1 | 容许负载 (N) | 1袋 装盒数量 | |
Type | No. | ||||||||
ECRK | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 98 | 24 |
15 | 8 | 5 | 15 | 14 | 3 | 6 | 147 | 16 | |
16 | 10 | 5 | 16 | 14 | 3 | 6 | 147 | 12 | |
18 | 11 | 7 | 18 | 15 | 4 | 7 | 147 | 12 | |
20 | 12 | 7 | 20 | 16 | 4 | 7 | 196 | 12 | |
24 | 10 | 5 | 24 | 19 | 4 | 9 | 196 | 4 | |
26 | 15 | 10 | 26 | 20 | 4 | 10 | 294 | 4 | |
30 | 19 | 10 | 30 | 24 | 4 | 14 | 294 | 4 | |
3225 | 25 | 9 | 32 | 28 | 5 | 14 | 490 | 4 | |
3617 | 17 | 9 | 36 | 20 | 6 | 17 | 147 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|