型式 |
ENZR-R |
ENZR-GB | ENZR-B | ENZR-R | |
离子生成方法 | 直流电晕放电式 | 直流电晕放电式 | 高频电晕放电式 |
放电电极针 | 钨 | 钨 | - |
风量 | 风扇转速:可无级变速 最大风量:3.68㎥/min 风速:1.3~4.8m/Sec(测量距离300mm) | 风扇转速:固定 风量:0.65㎥/min 风速:1.31m/Sec(测量距离300mm) | 推荐空气压力:0.1~0.4MPa 空气消耗量:55~155L/min(ANR) |
报警显示/输出 | 报警显示 清洗、风扇故障、 风扇罩拆下、高压停止 | 报警输出 清洗报警、高压停止、 正面面板LED红色显示 | 报警输出 电极针污染、高压停止、管头脱落、 侧面LED红色显示 |
端子排 | DC24V输入、DC24V输出 (最多可串联连接5台) 清洗警告(包括高压报警) 蜂鸣器输出(DC24V) 风扇故障报警(包括风扇罩拆下) 接地 | DC24V输入 DC24V输出 报警输出 接地 | DC24V输入 除静电ON/OFF 报警输出 接地 |
臭氧发生量 | 0.02ppm以下(测量距离300mm) | 0.02ppm以下(测量距离300mm) | 0.02ppm以下(测量距离300mm) |
环境 | 0~40℃/80%RH以下(无结露) | 0~40℃/80%RH以下(无结露) | 0~40℃/80%RH以下(无结露) |
电源输入 | DC24V(专用AC转接器或端子排) | DC24V(专用AC转接器或端子排) | DC24V |
消耗电流 | 550mA | 220mA | 110mA |
重量 | 约900g | 约510g | 约150g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|