静电消除仪 中型风扇型
商品
评价
详情
  • 静电消除仪 中型风扇型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

静电消除仪 中型风扇型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
仅0.6秒!静电消除速度是小型风扇型3倍的产品。
静电消除仪 中型风扇型:相关图像
·材质表
[M]材质 主体外壳:ABS
底座:SUS304
风扇罩:SUS304
[ ! ]请充分注意勿将电源接反,否则可能会引起故障。

规格表

型式
ENZR-R
型式
ENZR-GB
[ ! ]不附带AC转接器。请购买另售的ENZR-BAC。
[ ! ]AC转接器>> P.477

概述・特性

■静电消除仪规格
ENZR-GBENZR-BENZR-R
离子生成方法直流电晕放电式直流电晕放电式高频电晕放电式
放电电极针
风量风扇转速:可无级变速
最大风量:3.68㎥/min
风速:1.3~4.8m/Sec(测量距离300mm)
风扇转速:固定
风量:0.65㎥/min
风速:1.31m/Sec(测量距离300mm)
推荐空气压力:0.1~0.4MPa
空气消耗量:55~155L/min(ANR)
报警显示/输出报警显示
 清洗、风扇故障、
 风扇罩拆下、高压停止
报警输出
 清洗报警、高压停止、
 正面面板LED红色显示
报警输出
 电极针污染、高压停止、管头脱落、
 侧面LED红色显示
端子排DC24V输入、DC24V输出
(最多可串联连接5台)
清洗警告(包括高压报警)
蜂鸣器输出(DC24V)
风扇故障报警(包括风扇罩拆下)
接地
DC24V输入
DC24V输出
报警输出
接地
DC24V输入
除静电ON/OFF
报警输出
接地
臭氧发生量0.02ppm以下(测量距离300mm)0.02ppm以下(测量距离300mm)0.02ppm以下(测量距离300mm)
环境0~40℃/80%RH以下(无结露)0~40℃/80%RH以下(无结露)0~40℃/80%RH以下(无结露)
电源输入DC24V(专用AC转接器或端子排)DC24V(专用AC转接器或端子排)DC24V
消耗电流550mA220mA110mA
重量约900g约510g约150g
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 对策/维护相关 > 静电对策 > 静电消除器 > 静电消除仪 中型风扇型