隔音 | 吸音 | 防震 | |
特性 | 根据质量法则,增大材料的质量(表面密度),阻断、反射声音的传送。 | 吸收空气中传送的声音,并转化为热能,减少反射音。 | 降低通过声音传送的物体震动,来减弱声源。 |
使用方法 | 用隔音材料围住声源来阻断声音。为达到好的隔音效果,理想情况为使声源处于密闭环境。 | 用隔音材料围住声源来吸收声音。可以与隔音材料组合使用,达到良好的隔音效果。 | 粘贴在音源等处,降低声音的发生。可以有效地降低声源、钣金、外壳等外围设备的哔哔声。 |
使用范例 (特性图解) | ![]() | ![]() | ![]() |
Type | ![]() | 隔音 | 吸音 | 防震 | 耐热性 | 特性 | |
BS2F BS2FS FBS2F FBS2FS | ![]() | 聚氨酯泡沫 | - | ○ | - | 70℃ | 质轻、价低,可广泛用于各种用途的吸音材料。 |
BS4F BS4FS FBS4F FBS4FS | ![]() | 聚氨酯泡沫 (表面保护层) | - | ○ | - | 70℃ | 带BS2FS表面聚氨酯保护层的吸音材料。维护性能优异,可用于容易附着污垢的部分的吸音材料。与BS2FS相比,在中频率音域中有效。 |
BSKYKA FBSKYKA | ![]() | 聚氨酯泡沫 (表面保护层) 孔加工 | - | ○ | - | 70℃ | 在BS4FS中进行了提高吸音性能的孔加工的产品。 |
BSYA FBSYA | ![]() | 异丁橡胶 | ○ | - | △ | 130℃ | 接触密度大,可阻断、反射声音的隔音材料。比重大、达到良好防震效果的产品。 |
BSKYU FBSKYU | ![]() | 聚氨酯泡沫 +醋酸乙烯 | △ | ○ | ○ | 70℃ | 组合了BS2FS与BSES的产品。节省了吸音材料与防震材料组合使用的麻烦,只要1种产品就可达到隔音效果的产品。 |
BSKYKAY FBSKYKAY | ![]() | 聚氨酯泡沫 (表面保护层) +异丁橡胶 | ○ | ○ | △ | 70℃ | 组合了BSKYKA与BSYA的产品。与BSKYKAA相比,比重大且隔音性能优异,是在高频率音域中有效的产品。 |
BSES BSESB FBSES | ![]() | 醋酸乙烯 | △ | - | ○ | 70℃ | 可粘贴在传输振动的物体上,减弱振动的防震材料。与BSYA相比,比重较轻,因此适合安装在墙面或顶面上。 |
BSESA BSESAB | ![]() | 醋酸乙烯 +铝合金 | △ | - | ◎ | 70℃ | 设置在BSES的约束层(铝合金)上,可有效减弱振动,从而取得良好防震效果的产品。 |
No. | Type | 效果 | ![]() | ||
有粘胶 | 无粘胶 | ||||
① | BS2FS | BS2F | 吸音 | 聚氨酯泡沫 | |
② | BS4FS | BS4F | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层) | ||
③ | BS140FS | BS140F | 防震·吸音 | 聚氨酯泡沫 | |
④ | BSKYU | - | 聚氨酯泡沫+醋酸乙烯 | ||
⑤ | BSKYUA | - | 强力防震·吸音 | 聚氨酯泡沫+醋酸乙烯+铝 | |
⑥ | BSES | BSESB(带状) | - | 防震 | 醋酸乙烯 |
⑦ | BSESA | BSESAB(带状) | - | 強力防震 | 醋酸乙烯+铝 |
⑧ | BSYA | - | 防震·隔音 | 异丁橡胶(表面:聚乙烯) | |
⑨ | BSKYKAA | - | 防震·吸音 | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层)+醋酸乙烯 | |
⑩ | BSKYKAY | - | 防震·吸音·隔音 | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层)+异丁橡胶 | |
⑪ | BSKYKA | - | 吸音 | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层) |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 沿曲面粘贴,直接贴在震动的配管或压缩机上会有很好的隔音防震效果。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 可粘贴在狭窄的空间或震动托盘的背面会有很好隔音防震效果。 也可粘贴在零件接触引起的震动面的背面等。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() | ![]() | 推荐使用温度(℃) | 耐热温度(℃) | 最小弯曲 R(mm) | 表面密度 (kg/m2) | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
① | BS2FS(有粘胶) | BS2F(无粘胶) | 10 | 20 | 30 | A・B选择型 100 400 800 ※1000 ※仅①②③④ ⑥⑨⑪ 带状型 20 30 40 50 80 100 | A・B选择型 100 200 300 400 500 ※600 ※700 ※800 ※仅④⑥⑨ 带状型 500 | 0〜30 | 70 | − | 0.75*6 | ||
② | BS4FS(有粘胶) | BS4F(无粘胶) | 0〜30 | 70 | − | 0.69*6 | |||||||
③ | BS140FS(有粘胶) | BS140F(无粘胶)) | 0〜30 | 70 | − | 4.2*6 | |||||||
④ | BSKYU | 6.5 | 11.5 | 16.5 | 21.5 | 31.5 | 0〜30 | 70 | 200*1 | 3.20*1 | |||
⑤ | BSKYUA | 6.7 | 11.7 | 16.7 | 21.7 | 31.7 | 0〜70 | 平面贴合*3 | 3.74*2 | ||||
⑥ | BSES | BSESB(带状型) | 1.5 | 0〜30 | 100 | 2.7 | |||||||
⑦ | BSESA | BSESAB(带状型) | 1.7 | 0〜70 | 平面贴合*3 | 3.24 | |||||||
⑧ | BSYA | 3 | 6 | 10 | 0〜130 | 130 | 5*4 | 12.00*4 | |||||
⑨ | BSKYKAA | 31.5 | 0〜30 | 70 | 平面贴合*3 | 3.45 | |||||||
⑩ | BSKYKAY | 16 | 26 | 36 | 0〜70 | 12.75*5 | |||||||
⑪ | BSKYKA | 10 | 20 | 30 | 50 | 0〜70 | 0.75*6 |
No. | Type | 效果 | ![]() | ||
有粘胶 | 无粘胶 | ||||
① | BS2FS | BS2F | 吸音 | 聚氨酯泡沫 | |
② | BS4FS | BS4F | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层) | ||
③ | BS140FS | BS140F | 防震·吸音 | 聚氨酯泡沫 | |
④ | BSKYU | - | 聚氨酯泡沫+醋酸乙烯 | ||
⑤ | BSKYUA | - | 强力防震·吸音 | 聚氨酯泡沫+醋酸乙烯+铝 | |
⑥ | BSES | BSESB(带状) | - | 防震 | 醋酸乙烯 |
⑦ | BSESA | BSESAB(带状) | - | 強力防震 | 醋酸乙烯+铝 |
⑧ | BSYA | - | 防震·隔音 | 异丁橡胶(表面:聚乙烯) | |
⑨ | BSKYKAA | - | 防震·吸音 | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层)+醋酸乙烯 | |
⑩ | BSKYKAY | - | 防震·吸音·隔音 | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层)+异丁橡胶 | |
⑪ | BSKYKA | - | 吸音 | 聚氨酯泡沫(表面:聚氨酯涂层) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|