A·B尺寸选择型 | A·B尺寸指定型 | [ M ] 材质 | [ H ]硬度 |
RUBLOC | RUBLOCF | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A40 |
型式 | ![]() | ![]() | 适用负载 N{kgf} | 位移量特性 N/mm{kgf/mm} | ||
![]() | ![]() | |||||
RUBLOC | 18 | 60 | 60 | 250~ 1000{ 25~ 102} | 120 | { 12} |
120 | 120 | 1000~ 4000{102~ 408} | 250 | { 25} | ||
180 | 180 | 2500~ 8800{255~ 897} | 900 | { 92} | ||
240 | 240 | 4100~16000{418~1632} | 1500 | {153} |
型式 | 指定单位60mm (A≥B) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RUBLOCF | 18 | 60~240 | 60~240 |
型式 | 指定单位60mm (A≥B) | 指定单位1mm | 孔径 指定单位1mm | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RUBLOCF | 1H 2H 4H | 18 | 60~240 | 60~240 | 5~235 | 5~235 | 5~20 |
Type | 容许负载N N{kgf}/cm2 | 位移量特性 N/mm{kgf/mm}/cm2 |
RUBLOCF | 10{1} | 4{0.4} |
A·B尺寸选择型 | A·B尺寸指定型 | [ M ] 材质 | [ H ]硬度 |
RUBLOC | RUBLOCF | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A40 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
![]() | ![]() | |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() | YC=指定单位1mm![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|