A.B尺寸选择型 | ![]() | ![]() |
BPAT | 非污染性 氯丁橡胶 | 肖氏A70 |
BPAS | 肖氏A50 | |
BPTG | 天然橡胶 | 肖氏A50 |
价格说明
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | h | 适用负载 | 位移量特性 | |||||||
N{kgf} | N/mm{kgf/mm} | |||||||||||
![]() | ![]() | BPAT | BPAS·BPTG | BPAT | BPAS·BPTG | |||||||
BPAT BPAS BPTG | 10 | 50 | 50 | 4 | 613~1275 | {63~130} | 355~613 | {36~63} | 1095 | {112} | 488 | {50} |
150 | 1839~3825 | {188~390} | 1066~1839 | {109~188} | 3284 | {335} | 1465 | {149} | ||||
300 | 3677~7649 | {375~780} | 2133~3677 | {218~375} | 6567 | {670} | 2930 | {299} | ||||
100 | 100 | 2452~5099 | {250~520} | 1422~2452 | {145~250} | 4378 | {446} | 1953 | {199} | |||
200 | 4903~10199 | {500~1040} | 2844~4903 | {290~500} | 8756 | {893} | 3906 | {398} | ||||
300 | 7355~15298 | {750~1560} | 4266~7355 | {435~750} | 13134 | {1339} | 5859 | {597} | ||||
150 | 150 | 5516~11474 | {563~1170} | 3199~5516 | {326~563} | 9851 | {1004} | 4394 | {448} | |||
200 | 200 | 9807~20398 | {1000~2080} | 5688~9807 | {580~1000} | 17512 | {1786} | 7812 | {797} | |||
300 | 300 | 22065~45895 | {2250~4680} | 12798~22065 | {1305~2250} | 39402 | {4018} | 17577 | {1792} | |||
20 | 50 | 50 | 6 | 529~1872 | {54~191} | 294~882 | {30~90} | 451 | {46} | 196 | {20} | |
150 | 1588~5615 | {162~573} | 882~2646 | {90~270} | 1352 | {138} | 588 | {60} | ||||
300 | 3175~11231 | {324~1146} | 1764~5292 | {180~540} | 2705 | {276} | 1176 | {120} | ||||
100 | 100 | 2117~7487 | {216~764} | 1176~3528 | {120~360} | 1803 | {184} | 784 | {80} | |||
200 | 4234~14974 | {432~1528} | 2352~7056 | {240~720} | 3606 | {368} | 1568 | {160} | ||||
300 | 6350~22462 | {648~2292} | 3528~10584 | {360~1080} | 5410 | {552} | 2352 | {240} | ||||
150 | 150 | 4763~16846 | {486~1719} | 2646~7938 | {270~810} | 4057 | {414} | 1764 | {180} | |||
200 | 200 | 8467~29949 | {864~3056} | 4704~14112 | {480~1440} | 7213 | {736} | 3136 | {320} | |||
300 | 300 | 19051~67385 | {1944~6876} | 10584~31752 | {1080~3240} | 16229 | {1656} | 7056 | {720} |
A.B尺寸选择型 | ![]() | ![]() |
BPAT | 非污染性 氯丁橡胶 | 肖氏A70 |
BPAS | 肖氏A50 | |
BPTG | 天然橡胶 | 肖氏A50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|