价格说明
类型 | 型式 | D1 | D2 | H1 | H2 | ℓ | ℓ1 | M (粗牙螺纹) | 使用负载 N{kgf} | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm}±20% | [ ! ]硬度 | 使用频率 Hz | 主体颜色 | |||
Type | No. | ASKER-C | 针入度 | |||||||||||||
超轻量 | BGELA SBGELA | WBGELA TBGELA | 006 | 18 | 12 | 13 | 9 | 15 | 10 | 4 | 4.9~7.84{0.5~0.8} | 6.17{0.63} | - | 64.7 | 23~ | ①乳白色 |
014 | 25 | 20 | 18 | 14 | 20 | 14 | 6 | 7.84~19.6{0.8~2.0} | 9.31{0.95} | - | 60.7 | 20~ | ②乳白色 | |||
轻量 | BGELM SBGELM | WBGELM | 030 | 30 | 24 | 22 | 18 | 18 | 14 | 6 | 19.6~34.3{2.0~3.5} | 13.13{1.34} | 19.7 | 32.0 | 17~ | ③乳白色 |
050 | 34.3~53.9{3.5~5.5} | 21.75{2.22} | 29.8 | - | 16~ | ④浅绿色 | ||||||||||
070 | 53.9~83.3{5.5~8.5} | 33.71{3.44} | 38.0 | - | 16~ | ⑤浅橙色 | ||||||||||
071※ | 8 | |||||||||||||||
100 | 6 | 83.3~122.5{8.5~12.5} | 46.74{4.77} | 44.3 | - | 16~ | ⑥浅蓝色 | |||||||||
101※ | 8 | |||||||||||||||
中量型 | BGELH SBGELH | WBGELH TBGELH | 150 | 35 | 28 | 25 | 21 | 17 | 12 | 6 | 122.5~245.1{12.5~25.0} | 56.2{5.74} | 52.5 | - | 14~ | ⑦乳白色 |
151※ | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|