防震凝胶座 外螺纹·固定板型
商品
评价
详情
  • 防震凝胶座  外螺纹·固定板型
  • 防震凝胶座  外螺纹·固定板型
  • 防震凝胶座  外螺纹·固定板型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防震凝胶座 外螺纹·固定板型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
防震体采用聚硅酮、与橡胶相比很少出现弹力减弱的现象、轻负载、微振动的防震效果很好。
防震凝胶座  外螺纹·固定板型:相关图像
・材质表
[ M ] 材 质
  主 体:聚硅酮
  安装部:相当于SUS304
[ A ] 附件 
  六角螺帽:相当于SUS304
  弹簧垫圈各1个:
相当于SUS304
尺寸图
防震体采用聚硅酮、与橡胶相比很少出现弹力减弱的现象、轻负载、微振动的防震效果很好。
防震凝胶座  外螺纹·固定板型:相关图像
[ M ] 材 质
  主 体:聚硅酮
  安装部:相当于SUS304
[ A ] 附件 
  六角螺帽:相当于SUS304
  弹簧垫圈各1个:相当于SUS304
规格表
型式D1D2H1H2tM
(粗牙螺纹)
W1×W2hP
TypeNo.
BGELP00612181211215440×24φ430
01420251716220652×32φ640
02024302221218660×364.2×6腰形孔46
050
100
 
型式使用负载
N{kgf}
弹簧常数
N/mm{kgf/mm}±20%
[ ! ]硬度使用频率
Hz
主体颜色
TypeNo.ASKER-C针入度
BGELP0060.49~7.84{0.50~0.80}6.17{0.63}-64.723~①乳白色
0147.84~19.60{0.80~2.00}9.31{0.95}-60.720~②乳白色
02012.25~31.85{1.25~3.25}10.68{1.09}-44.022~③浅绿色
05031.85~73.50{3.25~7.50}20.67{2.11}25.3-19~④浅橙色
10073.50~122.50{7.50~12.50}40.18{4.10}44.5-17~⑤浅蓝色
[ ! ]硬度:记载数值为测量值之一,并非保证值。[ ! ]针入度:JIS K2207·ASKER-C:JIS S6050
kgf=N×0.101972

概述・特性

防震凝胶座  外螺纹·固定板型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 对策/维护相关 > 隔音/防震型 > 防震材料 > 防震凝胶座 外螺纹·固定板型