型式 | D1 | D2 | d1 | d2 | H1 | H2 | L | t | 使用负载 N{kgf} | 弹簧常数 N/mm{kgf/mm} ±20% | 硬度 | 使用频率 Hz | 附属垫片 外径 | 附属螺栓 尺寸 | 主体颜色 | ||
Type | No. | ASKER-C | 针入度 | ||||||||||||||
GELB | 1101 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 0.5 | 0.49~1.77 {0.05~0.18} | 10.59 {1.08} | - | 80 | 0.05kg时 90~ 0.18kg时 60~ | φ12 | M3×12 | 乳白色 |
1401 | 14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1.18~6.08 {0.12~0.62} | 26.18 {2.67} | - | 50 | 0.12kg时 95~ 0.62kg时 50~ | φ15 | M3×15 | 乳白色 | |
1402 | 6.08~9.81 {0.62~1.00} | 56.68 {5.78} | 30 | - | 0.62kg时 70~ 1.00kg时 55~ | 浅绿色 | |||||||||||
2501 | 25 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6.5 | 11 | 1 | 9.81~36.77 {1.00~3.75} | 86.59 {8.83} | 30 | - | 1.00kg时 70~ 3.75kg时 35~ | φ25 | M4×20 | 乳白色 | |
2502 | 36.77~78.45 {3.75~8.00} | 170.15{17.35} | 50 | - | 3.75kg时 40~ 8.00kg时 25~ | 浅绿色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|