Type | [ M ] 材质 | [ H ]硬度 | |||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | ASKER-C | 针入度 |
BGEPG | BGEPGA | 聚硅酮 | 聚硅酮 | - | 55 |
BGEPM | BGEPMA | 30 | - |
Type | A | a | 适用负载 N{kgf} | 位移量特性 N/mm {kgf/mm} | 使用 频率 Hz | 胶钉个数 | 颜色 | |
无密封型 | 带密封型 | |||||||
BGEPG | BGEPGA | 50 | 7 | 19.6~49{2~5} | 22{2.25} | 40~ | 4×4 =16个 | 乳白色 |
BGEPM | BGEPMA | 49~294{5~30} | 93{9.5} | 浅绿色 | ||||
BGEPG | BGEPGA | 100 | 8 | 98~196{10~20} | 98{10} | 8×8 =64个 | 乳白色 | |
BGEPM | BGEPMA | 196~1225{20~125} | 431{44} | 浅绿色 |
Type | [ M ] 材质 | [ H ]硬度 | |||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | ASKER-C | 针入度 |
BGEPG | BGEPGA | 聚硅酮 | 聚硅酮 | - | 55 |
BGEPM | BGEPMA | 30 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|