类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 金属零件 | ||||
内螺纹·外螺纹固定型 | BGONA | 天然橡胶 | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各1个 |
内螺纹·固定板型 | BGONP | / |
价格说明
型式 | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ1 | S | M (粗牙螺纹) | ℓ2 | W1×W2 | h | P | Z方向 | X方向 容许负载N{kgf} | 刚性比 KX/KZ | |||||||
Type | No. | 容许负载N{kgf} | 标准负载N{kgf} | 弹簧常数N/mm{kgf/cm} | ||||||||||||||||||
(肖氏A60) -内螺纹·外螺纹- BGONA -内螺纹·固定板型- BGONP | 12160※ | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 12 | 11 | 5 | 4.5 | - | - | - | 110 | {11} | 30~78 | {3~8} | 62 | {63} | 25 | {2.5} | 0.20 |
15150※ | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 15 | 12 | 160 | {16} | 59~130 | {6~13} | 110 | {110} | 34 | {3.5} | 0.24 | |||||||
20150 | 20 | 15 | 13 | 6 | 5 | 49×20 | 7 | 36 | 280 | {29} | 98~160 | {10~16} | 180 | {180} | 69 | {7} | 0.18 | |||||
20200 | 20 | 16.0 | 180 | {18} | 59~98 | {6~10} | 88 | {90} | 49 | {5} | 0.22 | |||||||||||
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 18 | 16 | 6 | 56×25 | 42 | 580 | {59} | 147~280 | {15~29} | 220 | {220} | 98 | {10} | 0.19 | |||
25270 | 27 | 22.4 | 310 | {32} | 88~160 | {9~16} | 110 | {110} | 59 | {6} | 0.22 | |||||||||||
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 24 | 20 | 8 | 7.2 | 62×30 | 48 | 1700 | {170} | 415~830 | {43~85} | 610 | {620} | 250 | {25} | 0.15 | |||
30260 | 26 | 21.4 | 760 | {77} | 196~370 | {20~38} | 180 | {180} | 150 | {15} | 0.22 | |||||||||||
35260 | 35 | 30 | 69×35 | 9 | 53 | 1100 | {110} | 275~550 | {28~56} | 250 | {260} | 260 | {27} | 0.24 | ||||||||
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 30 | 25 | 76×40 | 60 | 1420 | {145} | 363~700 | {37~71} | 340 | {350} | 320 | {33} | 0.23 |
类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 金属零件 | ||||
内螺纹·外螺纹固定型 | BGONA | 天然橡胶 | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各1个 |
内螺纹·固定板型 | BGONP | / |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|