类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 金属零件 | ||||
两端外螺纹固定型 | BGOMA | 天然橡胶 | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各2个 |
BGOMAC | 氯丁橡胶 | ||||
BGOMAS | 天然橡胶 | SUS304 | |||
BGOMAL | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A45 | |||
外螺纹·固定板型 | BGOMP | 天然橡胶 | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各1个 |
BGOMPC | 氯丁橡胶 | ||||
BGOMPL | 天然橡胶 | 肖氏A45 |
No. | 肖氏A60 BGOMA BGOMAC BGOMAS BGOMP BGOMPC | 肖氏A45 BGOMAL BGOMPL | |||||||||||||||
Z方向 | X方向 | 刚性比 | Z方向 | X方向 | 刚性比 | ||||||||||||
容许负载N{kgf} | 标准负载N{kgf} | 弹簧常数N/mm{kgf/cm} | 容许负载N{kgf} | kx/kz | 容许负载N{kgf} | 标准负载N{kgf} | 弹簧常数N/mm{kgf/cm} | 容许负载N{kgf} | kx/kz | ||||||||
12160 | 110 | {11} | 30~78 | {3~8} | 41 | {42} | 25 | {2.5} | 0.20 | 66 | {7} | 18~47 | {1.8~5} | 25{25} | 15 | {1.5} | 0.20 |
15150 | 160 | {16} | 59~130 | {6~13} | 74 | {75} | 34 | {3.5} | 0.20 | 96 | {10} | 35~78 | {3.5~8} | 44{45} | 20 | {2.1} | 0.20 |
20150 | 280 | {29} | 98~160 | {10~16} | 130 | {130} | 69 | {7} | 0.15 | 170 | {17} | 59~96 | {6~10} | 78{78} | 41 | {4.2} | 0.15 |
20200 | 180 | {18} | 59~98 | {6~10} | 78 | {80} | 49 | {5} | 0.19 | 110 | {11} | 35~59 | {3.5~6} | 47{48} | 29 | {3} | 0.19 |
25180 | 490 | {50} | 128~250 | {13~25} | 200 | {200} | 98 | {10} | 0.16 | 290 | {30} | 76~150 | {7.7~15} | 120{120} | 59 | {6} | 0.16 |
25270 | 310 | {32} | 88~160 | {9~16} | 93 | {95} | 59 | {6} | 0.20 | 190 | {19} | 53~96 | {5.4~10} | 56{57} | 35 | {3.6} | 0.20 |
30180 | 890 | {91} | 226~450 | {23~46} | 310 | {320} | 170 | {17} | 0.16 | 530 | {55} | 138~270 | {14~28} | 190{192} | 100 | {10} | 0.16 |
30260 | 610 | {62} | 147~300 | {15~31} | 140 | {145} | 120 | {12} | 0.19 | 370 | {37} | 93~180 | {9.5~19} | 84{87} | 72 | {7.2} | 0.19 |
35260 | 980 | {100} | 245~490 | {25~50} | 240 | {240} | 250 | {25} | 0.17 | 590 | {60} | 147~290 | {15~30} | 140{144} | 150 | {15} | 0.17 |
40250 | 1810 | {185} | 363~930 | {37~95} | 340 | {350} | 360 | {37} | 0.17 | 1090 | {111} | 218~560 | {22~57} | 200{210} | 220 | {22} | 0.17 |
价格说明
型式 | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | S | M (粗牙螺纹) | W1×W2 | h | P | |
Type | No. | |||||||||||
(肖氏A60) -两端外螺纹型- BGOMA BGOMAC BGOMAS -外螺纹·固定板型- BGOMP BGOMPC (肖氏A45) -两端外螺纹型- BGOMAL -外螺纹·固定板型- BGOMPL | 12160 | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 12 | 11 | 5 | - | - | - |
15150 | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 2.0 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | |
20150 | 20 | 15 | 15 | 11.0 | 2.0 | 15 | 13 | 6 | 49×20 | 7 | 36 | |
20200 | 20 | 15 | 20 | 16.0 | 2.0 | 15 | 13 | 6 | 49×20 | 7 | 36 | |
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 18 | 16 | 6 | 56×25 | 7 | 42 | |
25270 | 25 | 20 | 27 | 22.4 | 2.3 | 18 | 16 | 6 | 56×25 | 7 | 42 | |
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 2.3 | 24 | 20 | 8 | 62×30 | 7 | 48 | |
30260 | 30 | 25 | 26 | 21.4 | 2.3 | 24 | 20 | 8 | 62×30 | 7 | 48 | |
35260 | 35 | 30 | 26 | 21.4 | 2.3 | 24 | 20 | 8 | 69×35 | 9 | 53 | |
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 2.3 | 30 | 25 | 8 | 76×40 | 9 | 60 |
类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 金属零件 | ||||
两端外螺纹固定型 | BGOMA | 天然橡胶 | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各2个 |
BGOMAC | 氯丁橡胶 | ||||
BGOMAS | 天然橡胶 | SUS304 | |||
BGOMAL | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A45 | |||
外螺纹·固定板型 | BGOMP | 天然橡胶 | 钢材 (铬酸盐光泽处理) | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各1个 |
BGOMPC | 氯丁橡胶 | ||||
BGOMPL | 天然橡胶 | 肖氏A45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|