类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 金属零件 | ||||
两端外螺纹固定型 | DBGOMA | 导电型丁腈橡胶 | SUS304 | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各1个 |
EBGOMA | 氯丁橡胶 | ||||
外螺纹固定板型 | DBGOMP | 导电型丁腈橡胶 | SUS304 | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各2个 |
EBGOMP | 氯丁橡胶 |
价格说明
型式 | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | S | M (粗牙螺纹) | W1×W2 | h | P | 容许负载 N {kgf} | 使用负载 N {kgf} | 弹簧常数 N/mm {kgf/cm} | X方向 容许负载N {kgf} | 刚性比 kx/kz | |
Type | No. | ||||||||||||||||
-两端外螺纹型- DBGOMA EBGOMA -外螺纹·固定板型- DBGOMP EBGOMP | 12160 | 12 | 10 | 16 | 12.0 | 2.0 | 13 | 11 | 5 | - | - | - | 110 {11} | 30~78 {3~8} | 41 {42} | 2.5 {2.5} | 0.2 |
15150 | 15 | 12 | 15 | 11.0 | 16 | 12 | 160 {16} | 59~130 {6~13} | 74 {75} | 34 {3.4} | 0.2 | ||||||
20150 | 20 | 15 | 13 | 6 | 49×20 | 6.5×8.5 腰形孔 | 36 | 280 {29} | 98~191 {10~19} | 130 {130} | 69 {7} | 0.15 | |||||
20200 | 20 | 16.0 | 180 {18} | 59~98 {6~10} | 78 {80} | 49 {5} | 0.19 | ||||||||||
25180 | 25 | 20 | 18 | 13.4 | 2.3 | 20 | 16 | 56×25 | 42 | 490 {50} | 112~250 {11~25} | 200 {200} | 98 {10} | 0.16 | |||
30180 | 30 | 25 | 18 | 13.4 | 23 | 20 | 8 | 62×30 | 48 | 890 {91} | 226~450 {23~46} | 310 {310} | 170 {17} | 0.16 | |||
40250 | 40 | 34 | 25 | 20.4 | 33 | 25 | 76×40 | 9×11 腰形孔 | 60 | 1810 {185} | 196~930 {20~95} | 340 {340} | 360 {37} | 0.17 |
类型 | Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 金属零件 | ||||
两端外螺纹固定型 | DBGOMA | 导电型丁腈橡胶 | SUS304 | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各1个 |
EBGOMA | 氯丁橡胶 | ||||
外螺纹固定板型 | DBGOMP | 导电型丁腈橡胶 | SUS304 | 肖氏A60 | 螺帽、弹簧垫圈各2个 |
EBGOMP | 氯丁橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|