橡胶 海绵密封件加工品
商品
评价
详情
  • 橡胶 海绵密封件加工品
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶 海绵密封件加工品

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
材质为各类橡胶、海绵的密封加工件。
产品特点
・有多种材质、形状、尺寸的本品可供选择。
・可追加加工单面切割、双面切割、孔型变更。
・橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
・橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
注意事项
■根据材质的不同,特性也有差异。请使用适合相应用途的橡胶。
・特性比较图
注意事项
使用案例
使用案例
相关产品

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
型式-A-B-W-V-F-G-Q-N
Type形状T
FRN4H3-A300-B200-W200-V100-
F250-G150-N11

型式指定单位1mm(A≥B≥T)WVFGQ单位0.5mm
Type形状
选择
T选择ABN
橡胶 海绵
FRN
FRC
FRFF
FRSM
FRAM
FRCAN
FSNC
FSNF
FSNA
FREP
(丁腈橡胶)
(氯丁橡胶)
(氟橡胶)
(硅橡胶A70)
(硅橡胶A50)
(半透明橡胶)
(氯丁橡胶海绵)
(氟橡胶海绵)
(硅橡胶海绵)
(EPDM乙丙橡胶A65)
A
1A
4A
8A

H
4H
6H
8H
1
2
3
5
10
15
20
30
3

5

10
25~500
(T=30时A≥30 )
25~500
(T=30时B≥30  )
指定单位0.5mm
<参照加工范围及条件式>
3~30
FRFF(氟橡胶)T尺寸15~30时、A・B尺寸最大为300。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问使用中有掉屑,是产品质量问题吗?
不会,该产品都是根据订单即时制作的,不存在因长时间在库而老化的情况发生。有可能是摩擦力太大,包胶表面过热而导致掉屑。
请问各类橡胶产品中,耐磨损性、耐油性以及耐化学药品性优良的橡胶产品是什么?
相较而言,使用丁腈橡胶和氟橡胶制成的产品更为优良。
请问 MISUMI聚氨酯、橡胶海绵使用哪几种硬度标记?
①肖氏A
用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
②ASKER-C
用于海绵材料的硬度。将用日本橡胶协会标准规格SRIS0101弹簧式ASKER C型测量的值标记为“ASKER-C25”。数值越大则硬度越高。