L | 公差 |
200以下 | ±1.5 |
201~400 | ±2.0 |
401以上 | ±3.5 |
圆形 | 方形 | ![]() | ![]() | 颜色 |
RBWN | RBKWN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A66 | 黑色 |
RBWS | RBKWS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBWF | - | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A69 | 黑色 |
RBWCS | RBKWCS | 氯丁橡胶海绵 | Asker C20 | |
RBWSS | RBKWSS | 硅橡胶海绵 | Asker C25 | 橙色 |
RBWFS | - | 氟橡胶海绵 | Asker C35 | 黑色 |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 可用于填补间隙的密封件等 起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:UMRHW40 |
型式 | D/A 尺寸公差 | ![]() 指定单位1mm | ![]() (米) | |
![]() | ![]() ![]() | |||
圆形 RBWN (丁腈橡胶) RBWS (硅橡胶) RBWF (氟橡胶) | 2 | ±0.35 | 20~999 | 1M 3M 5M 10M |
3 | ||||
4 | ±0.5 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ±0.8 | |||
12 | ±1.0 | |||
15 | ||||
方形 RBKWN (丁腈橡胶) RBKWS (硅橡胶) | 5 | ±0.5 | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ±0.8 | |||
12 | ±1.0 | |||
15 |
型式 | D/A尺寸 公差 | ![]() (米) | |
![]() | ![]() ![]() | ||
圆形(海绵型) RBWCS (氯丁橡胶海绵) RBWSS (硅橡胶海绵) RBWFS (氟海绵) | 3 | ±1.0 | 1M 3M 5M 10M |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | ±2.0 | ||
12 | |||
15 | |||
方形(海绵型) RBKWCS (氯丁橡胶海绵) RBKWSS (硅橡胶海绵) | 5 | ±1.0 | |
6 | |||
8 | |||
10 | ±2.0 | ||
12 | |||
15 |
圆形 | 方形 | ![]() | ![]() | 颜色 |
RBWN | RBKWN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A66 | 黑色 |
RBWS | RBKWS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBWF | - | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A69 | 黑色 |
RBWCS | RBKWCS | 氯丁橡胶海绵 | Asker C20 | |
RBWSS | RBKWSS | 硅橡胶海绵 | Asker C25 | 橙色 |
RBWFS | - | 氟橡胶海绵 | Asker C35 | 黑色 |
L | 公差 |
200以下 | ±1.5 |
201~400 | ±2.0 |
401以上 | ±3.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|