项目 | 单位 | 低弹性橡胶 海绵 | 低回弹海绵 | 低变形海绵 |
表观密度 | g/cm3 | 0.3 | 0.097 | 0.26 |
气泡 | - | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 |
抗拉强度 | Mpa {kgf/cm2} | 0.9 {9} | 0.9 {9} | 0.32 {3.2} |
延伸率 | % | 480 | 210 | 73 |
25%永久压缩变形 | % | 62 | 5.1 | 0.2 |
连续使用温度 | ℃ | 20~60 | 10~50 | -40~150 |
耐磨性 | ○ | ○ | △ | |
耐老化性 | △ | △ | ◎ | |
耐水性 | △ | ◎ | ◎ | |
耐化学药品性 | 油(汽油) | × | × | × |
酸 | × | ○ | ◎ | |
碱 | × | ○ | ◎ | |
有机溶剂 | × | × | × |
T | 公差 |
3·5 | ±0.5 |
6~20 | ±1.0 |
A·B | 公差 |
190以下 | ±1.5 |
200~390 | ±2.0 |
400以上 | ±3.0 |
无粘胶型 | 有粘胶型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
SUNSET | SUNSETA | 低弹性橡胶海绵(HANENITE®海绵) | Asker C25 | 黑色 |
SPTA | - | 低回弹海绵 | Asker C27 | 白色 |
SNPG | - | 低变形海绵(聚硅酮发泡体) | Asker C15 | 绿色(T尺寸 3mm) 白色(T尺寸 6mm) |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用作缓冲材料,在缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
T | 公差 |
3·5 | ±0.5 |
6~20 | ±1.0 |
A·B | 公差 |
190以下 | ±1.5 |
200~390 | ±2.0 |
400以上 | ±3.0 |
![]() | 型式 | |||||||
![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ||
SUNSET | - | 100 | - | 50 | - | 3 |
无粘胶型 | 有粘胶型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
SUNSET | SUNSETA | 低弹性橡胶海绵(HANENITE®海绵) | Asker C25 | 黑色 |
SPTA | - | 低回弹海绵 | Asker C27 | 白色 |
SNPG | - | 低变形海绵(聚硅酮发泡体) | Asker C15 | 绿色(T尺寸 3mm) 白色(T尺寸 6mm) |
![]() | 指定单位10mm | ![]() 选择 | |
![]() | ![]() | ||
SUNSET SUNSETA | 20~500 | 20~350 | 3 5 8 10 |
SPTA | 20~500 | 20~500 | 5 10 15 20 |
SNPG | 20~500 | 20~300 | 3 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|