A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ![]() | |
正方型・带状型 | |||
STPES | STPESF | 丙烯基·聚氨酯·橡胶的聚合发泡体 |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 可贴于装置背面,防止打滑。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
A尺寸固定型 STPES | 1 | 正方形 300 500 | 带状形 10・20 30・40 50・80 10010・20 | 正方形 300 500 |
A・B尺寸指定型 STPESF | 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500 (指定单位1mm) | 10~500 (指定单位1mm) |
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ![]() | |
正方型・带状型 | |||
STPES | STPESF | 丙烯基·聚氨酯·橡胶的聚合发泡体 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|