肖氏 | A95 | A90 | A70 | A57 | A50 | A32 | A30 |
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
T | 公差 |
0.5 | ±0.2 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±1.0 |
201~300 | ±1.5 |
301~500 | ±2.0 |
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
正方型・带状型 | ||||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
LRBNM | LRBNMA | LRBNMF | LRBNMFA | 低摩擦丁腈橡胶 | 肖氏A70 | 黑色 |
LRBSM | LRBSMA | LRBSMF | LRBSMFA | 低摩擦硅橡胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
LRBAM | LRBAMA | LRBAMF | LRBAMFA | 低摩擦硅橡胶 | 肖氏A50 | 乳白色 |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 用于需避免粘贴在工件上,又要对传送带的转弯部位进行保护时可使用低摩擦橡胶垫。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | 正方型 | 带状型 | ||
A尺寸固定型 无粘胶型 LRBNM LRBSM LRBAM 有粘胶型 LRBNMA LRBSMA LRBAMA | 0.5 | 300 500 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 | - | |
A・B尺寸指定型 LRBNMF LRBSMF LRBAMF LRBNMFA LRBSMFA LRBAMFA | 0.5 | 10~500 (指定单位1mm) | 10~500 (指定单位1mm) |
A尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
正方型・带状型 | ||||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
LRBNM | LRBNMA | LRBNMF | LRBNMFA | 低摩擦丁腈橡胶 | 肖氏A70 | 黑色 |
LRBSM | LRBSMA | LRBSMF | LRBSMFA | 低摩擦硅橡胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
LRBAM | LRBAMA | LRBAMF | LRBAMFA | 低摩擦硅橡胶 | 肖氏A50 | 乳白色 |
T | 公差 |
0.5 | ±0.2 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±1.0 |
201~300 | ±1.5 |
301~500 | ±2.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|