Type | [ M ]①材质 | [ H ]硬度 | 颜色 | ②粘接面 | |
A・B尺寸固定型 | A・B尺寸指定型 | ||||
NTUS | NTUSF | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 | 特殊丙烯酸类粘接剂 |
NTUH | NTUHF | 肖氏A90 | |||
NTUM | NTUMF | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | ||
NTUL | NTULF | 肖氏A50 |
型式 | - | A | - | B | - | F | - | G | - | N |
NTUS3 NTUH3 NTUSF4H2 | - - - | 300 100 150 | - - - | 100 100 100 | - | F140 | - | G40 | - | N3 |
型式 | 选择 | ||
Type | T | A | B |
NTUS NTUH NTUM NTUL | 1 | 100 200 300 400 500 | 100 200 300 400 500 |
2 | |||
3 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B) | 指定单位0.5mm | N | ||||
Type | 公称型号 | T | A | B | F | G | |
NTUSF NTUHF NTUMF NTULF | 1H 2H 3H 4H 6H | 1 | 10~500 | 10~500 | 9~491 (1H・2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 9~495 (1H・2H・4H型) 9~491 (3H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 |
2 | |||||||
3 |
项 目 | 特殊丙烯酸类 粘接剂 | 一般丙烯酸类粘接剂 (比较参考值) | |
粘接力(N) | 常态 | 11 | 11 |
*油面 | 9 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|