肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
BUTSN | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
BUTHN | 肖氏A90 | 自然色 | |
BUTM | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | 自然色 |
BUTL | 肖氏A50 | 自然色 | |
BRBNM | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 | 黑色 |
BRBCM | 氯丁橡胶 | 肖氏A65 | 黑色 |
BRBFM | 氟橡胶 | 肖氏A80 | 黑色 |
BRBSM | 硅橡胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
BRBAM | 硅橡胶 | 肖氏A50 | 乳白色 |
BUNSE | 低弹性橡胶 | 肖氏A32 | 黑色 |
自然色 | 黑色 | 灰色 | 茶色 | 淡茶色 | 深棕色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 使用聚氨酯 橡胶块用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型 头部内六角孔型 | 树脂轴环 标准型 | 橡胶垫圈 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UNAH4-20 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:WUNS20-10-5 | ||
优点:头部大挡块适用较大面积支撑工件场合 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 | 优点:多种材质可选,适用不同使用环境 |
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
BUTSN BUNSE | - - | A100 A150 | - - | B100 B50 | - - | T21 T7 | - - | F53 F0 | - - | N12 N0 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
BUTSN | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
BUTHN | 肖氏A90 | 自然色 | |
BUTM | 酯类聚 氨酯 | 肖氏A70 | 自然色 |
BUTL | 肖氏A50 | 自然色 | |
BRBNM | 丁腈橡胶 | 肖氏A70 | 黑色 |
BRBCM | 氯丁橡胶 | 肖氏A65 | 黑色 |
BRBFM | 氟橡胶 | 肖氏A80 | 黑色 |
BRBSM | 硅橡胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 |
BRBAM | 硅橡胶 | 肖氏A50 | 乳白色 |
BUNSE | 低弹性橡胶 | 肖氏A32 | 黑色 |
型式 | 指定单位1mm | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N(通孔)・Z(沉孔) |
BUTSN(聚氨酯橡胶A95) | 25~150 | 25~100 | 6~30 | 9~141 ![]() F=0 | 0 3 4 5 6 8 10 12 |
BUTHN(聚氨酯橡胶A90) | (B<30时) | ||||
BUTM(聚氨酯橡胶A70) | |||||
BUTL(聚氨酯橡胶A50) | 0 5 6 8 10 12 | ||||
BRBNM(丁腈橡胶) | (30≤B<50时) | ||||
BRBCM(氯丁橡胶) | |||||
BRBFM(氟橡胶) | 0 10 12 | ||||
BRBSM(硅橡胶A70) | (50≤B时) | ||||
BRBAM(硅橡胶A50) | ![]() | ||||
BUNSE(低弹性橡胶) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|