型式 | Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
A・B尺寸 选择型 | UTPFS | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTPFH | 肖氏A90 | |||
UTPFM | 酯类 聚氨酯 | 肖氏A70 | ||
UTPFL | 肖氏A50 | |||
A尺寸 自由指定型 | UTPFSA | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTPFHA | 肖氏A90 | |||
UTPFMA | 酯类 聚氨酯 | 肖氏A70 | ||
UTPFLA | 肖氏A50 |
型式 | - | A | - | B | - | F | - | G | - | M |
UTPFSA2H10 | - | 20 | - | 30 | - | F10 | - | G15 | - | M4 |
型式 | A | B 选择 | 板孔位置 指定单位1mm | 螺纹孔 M | t (板厚) | |||||
Type | 公称型号 | T | 选择型 | 指定单位1mm | F | G | ||||
平面型 | 1H 2H 4H | 10 | 10 20 50 100 | 10~100 | 10 20 30 50 | 5~80 | 4~42 | 3 4 5 6 8 10 | 6 | |
A・B尺寸选择型 | A尺寸自由指定型 | |||||||||
UTPFS UTPFH UTPFM UTPFL | UTPFSA UTPFHA UTPFMA UTPFLA | |||||||||
15 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|