项目 | 单位 | 聚氨酯海绵 | 氯丁橡胶海绵 | EPDM 海绵 | NBR 海绵 | 硅橡胶海绵 | 氟橡胶 海绵 | |||
Hs35 | Hs22 | Hs15 | ||||||||
表观密度 | g/cm3 | 0.022 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.35~0.37 | 0.35~0.37 | 0.3 | 0.45 | |
气泡 | - | 连续气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | |||
抗拉强度 | MPa {kgf/cm2} | ≥0.076 {≥0.77} | 0.9 {9} | 0.5 {5} | 0.8 {8} | 1.6~1.8 {16~18} | 0.7 {7} | 1 {10} | 2.7 {27} | |
延伸率 | % | ≥120 | 170 | 200 | 200 | 200~250 | 250 | 280 | ||
25%压缩负载 | MPa {kgf/cm2} | - | 5.3X10-2 {0.54} | 3.1X10-2 {0.32} | 6.5X10-2 {0.66} | - (*1) | -(*3) | -(*1) | ||
连续使用温度*2 | ℃ | -10~70 | -35~130 | -40~130 | -10~140 | -70~200 | -20~230 | |||
耐磨性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ||||
耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
耐水性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
耐化学 药品性 | 油(汽油) | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | |||
酸 | ×~△ | ○ | ×~○ | △~○ | △~○ | ◎ | ||||
碱 | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △~○ | ||||
有机溶剂 | × | ×~△ | × | ×~△ | × | ×~○ |
A・B | 公差 |
390以下 | ±2 |
400~790 | ±2.5 |
800 | ±3 |
A・B | 公差 |
190以下 | ±1.5 |
200~390 | ±2 |
400以上 | ±3 |
固定尺寸型 | 自由指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
SGNN | SGNS | SGNNF | SGNSF | 聚氨酯海绵 | (Asker C1以下) | 黑色 |
- | - | SGNC | SGNCA | 氯丁橡胶海绵 | Asker C25 | 黑色 |
- | - | SGNW | SGNWA | 氯丁橡胶海绵 | Asker C25 | 白色 |
- | - | SGNP | SGNPA | EPDM缓冲垫 | Asker C8 | 黑色 |
- | - | SGNB | SGNBA | NBR缓冲垫 | Asker C30 | 黑色 |
SISP | SISA | SGNA | SGNAA | 硅橡胶海绵 | Asker C35*(Asker C22) | 橙色 |
- | - | SGNL | SGNLA | 硅橡胶海绵 | Asker C15 | 橙色 |
- | - | SGNF | SGNFA | 氟橡胶海绵 | Asker C35 | 黑色 |
使用案例① | 产品作用 |
![]() | 使用聚氨酯橡胶海绵缓冲垫用作垫片,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
![]() | 用作缓冲材料,在缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: CLJJ10-16-20.0 | 代表型号: UST8-40 | 代表型号: UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
价格说明
A・B | 公差 |
390以下 | ±2 |
400~790 | ±2.5 |
800 | ±3 |
A・B | 公差 |
190以下 | ±1.5 |
200~390 | ±2 |
400以上 | ±3 |
型式 | T 公差 | 选择 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SGNN SGNS | 10 | ±1 | 100 200 500 | 100 400 800 |
30 | ±2 | |||
50 | ±3 | |||
SISP SISA | 3 | ±0.5 | 100 250 | 100 |
5 | ±1 | |||
10 |
![]() | 指定单位10mm | ![]() 选择 | T 公差 | |
![]() | ![]() | |||
SGNC SGNW SGNP SGNB SGNCA SGNWA SGNPA SGNBA | 20~500 | 20~500 | 3 5 | ±0.5 |
8 10 15 20 25 | ±1 | |||
30 | ±1.5 | |||
SGNA SGNL SGNF SGNAA SGNLA SGNFA | 20~500 | 20~500 | 2 3 5 | ±0.5 |
10 | ±1.5 | |||
SGNNF SGNSF | 10~500 | 10~500 | 10 | ±1 |
30 | ±2 | |||
50 | ±3 |
固定尺寸型 | 自由指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
SGNN | SGNS | SGNNF | SGNSF | 聚氨酯海绵 | (Asker C1以下) | 黑色 |
- | - | SGNC | SGNCA | 氯丁橡胶海绵 | Asker C25 | 黑色 |
- | - | SGNW | SGNWA | 氯丁橡胶海绵 | Asker C25 | 白色 |
- | - | SGNP | SGNPA | EPDM缓冲垫 | Asker C8 | 黑色 |
- | - | SGNB | SGNBA | NBR缓冲垫 | Asker C30 | 黑色 |
SISP | SISA | SGNA | SGNAA | 硅橡胶海绵 | Asker C35*(Asker C22) | 橙色 |
- | - | SGNL | SGNLA | 硅橡胶海绵 | Asker C15 | 橙色 |
- | - | SGNF | SGNFA | 氟橡胶海绵 | Asker C35 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|