橡胶垫 低弹性/HANENITE
商品
评价
详情
  • 橡胶垫 低弹性/HANENITE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶垫 低弹性/HANENITE

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
橡胶垫在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
低弹性橡胶垫具有良好的冲击、吸收性能。是即使受外力也几乎不会反弹吸收能量的部材。
产品特点
特点1: 橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点2: 橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
特点3: 橡胶硬度选择宽泛,可根据使用环境的不同,有各种材质的橡胶垫可供选择。
特点4: 低弹性橡胶垫具有良好的冲击、吸收性能。是即使受外力也几乎不会反弹吸收能量的部材。
 
■特性表
低弹性橡胶垫可用于一致振动的场所 LOW ELASTIC RUBBER SHEETS
■硬度表
肖氏A95A90A70A57A50A32A30
丁腈橡胶×××××
乙丙橡胶××××××
硅橡胶×××××
氟橡胶××××××
低弹性橡胶×××××
尺寸图
■A尺寸固定型 -正方型-
米思米低弹性橡胶正方型 NITRILE RUBBER SHEETS
■A尺寸固定型 -带状型-
米思米低弹性橡胶带状型 NITRILE RUBBER
 
■A・B尺寸指定型(标准型)
米思米硅橡胶垫A・B尺寸指定型(标准型)
T公差
T公差
1~3±0.3
5・10±0.4
15~30±0.5
A・B公差
A・B公差
200以下±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

■A・B尺寸指定型(孔加工型)
米思米低弹性橡胶垫A・B尺寸指定型(孔加工型)

米思米低弹性橡胶垫孔加工详细图的解析
规格概述
A尺寸固定型A、B尺寸指定型 材质 硬度颜色
正方型・带状型标准型・孔加工型
无粘胶型有粘胶型无粘胶型有粘胶型
UNSEUNSEAUNSETUNSETA低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L)肖氏A32黑色
UNLEUNLEAUNLETUNLETA低弹性橡胶(HANENITE®GP-60L)肖氏A57黑色
粘胶层的厚度为0.14~0.2mm。
带粘胶型T5以上的产品,可能会因自重使粘接胶带剥落。请用作临时固定,或同时使用螺栓固定。
HANENITE®为内外橡胶株式会社的注册商标。
与其它橡胶相比有些许粘性感。
使用案例
使用案例产品作用
米思米低弹性橡胶垫可用于承载工件防止反弹 低弹性橡胶垫用于工件的承垫,与其他橡胶相比,耐冲击,吸收性更为优良。
注意事项
①低弹性橡胶垫带粘胶型T5以上的产品,可能会因自重使粘接胶带剥落。请用作临时固定,或同时使用螺栓固定。
②与其它橡胶产品相比有些许粘性感。
相关行业
电子 汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING 汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机 半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS 半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性    点击聚氨酯・橡胶・海绵的特性
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择    点击聚氨酯・橡胶材质选择
相关产品
树脂轴环 标准型 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数 带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号:CLJJ10-16-20.0 代表型号:UST8-40 代表型号:UMRHW40
优点:内外径,高度可选,价格更优 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 适用于传送重载工件适用于传送重载工件
尺寸图
■A尺寸固定型 -正方型-

米思米低弹性橡胶正方型 NITRILE RUBBER SHEETS
■A尺寸固定型 -带状型-

米思米低弹性橡胶带状型 NITRILE RUBBER
 
■A・B尺寸指定型(标准型)

米思米硅橡胶垫A・B尺寸指定型(标准型)
T公差
T公差
1~3±0.3
5・10±0.4
15~30±0.5
A・B公差
A・B公差
200以下±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5
 
■A・B尺寸指定型(孔加工型)
米思米低弹性橡胶垫A・B尺寸指定型(孔加工型)

米思米低弹性橡胶垫孔加工详细图的解析
规格表
型式A
mm
B
mm
TypeT
正方型无粘胶型
UNSE
UNLE


有粘胶型
UNSEA
UNLEA
15250250
20
30
带状型无粘胶型
UNSE
UNLE


有粘胶型
UNSEA
UNLEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
500
2
3
5
10
A、B尺寸指定-标准型无粘胶型
UNSET
UNLET


有粘胶型
UNSETA
UNLETA
110~350
(指定单位1mm)
10~350
(指定单位1mm)
2
3
5
10
1510~250
(指定单位1mm)
10~250
(指定单位1mm)
20
30
A≥B≥T
L尺寸为500mm。
 
型式指定单位1mm(A≥B≥T)指定单位0.5mm螺栓公称直径选择
Type孔数TABFGN(通孔)Z(沉孔)
A、B尺寸指定-孔加工型-

无粘胶型
UNSET
UNLET


有粘胶型
UNSETA
UNLETA
1H

2H

3H

4H

6H
125~35025~3509~341
(1H・2H・4H型)

9~170
(3H・6H型)
5~345
(1H・2H・3H型)

9~341
(4H・6H型)
3
4
5
6
8
10
-
2-
3-
5-
1034    
1525~25025~2509~241
(1H・2H・4H型)
9~120
(3H・6H型)
5~245
(1H・2H・3H型)
9~241
(4H・6H型)
 4568 
20 4568 
30 456810
选择1H型时,F尺寸必须满足:d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、选择2H・4H型时,必须满足:d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、
选择3H・6H型时,必须满足:d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5。
选择1H・2H・3H型时,G尺寸必须满足:d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、选择4H・6H型时,必须满足:d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5。(d选择通孔、d1选择沉孔时)
材质规格
A尺寸固定型A、B尺寸指定型 材质 硬度颜色
正方型・带状型标准型・孔加工型
无粘胶型有粘胶型无粘胶型有粘胶型
UNSEUNSEAUNSETUNSETA低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L)肖氏A32黑色
UNLEUNLEAUNLETUNLETA低弹性橡胶(HANENITE®GP-60L)肖氏A57黑色
追加工
AlterationsCodeSpec. AlterationsCodeSpec.
从左端面指定孔位置
低弹性橡胶孔加工型的详细规格解说
XCXC=指定单位1mm
5≤XC≤336
(2HC4H型)
 d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
(3HC6H型)
 d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5
从下端面指定孔位置
低弹性橡胶孔加工型的详细规格解说
YCYC=指定单位1mm
5≤YC≤336
d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用中有掉屑,是产品质量问题吗?
不会,该产品都是根据订单即时制作的,不存在因长时间在库而老化的情况发生。有可能是摩擦力太大,包胶表面过热而导致掉屑。
各类橡胶产品中,耐磨损性、耐油性以及耐化学药品性优良的橡胶产品是什么?
相较而言,使用丁腈橡胶和氟橡胶制成的产品更为优良。