肖氏 | A95 | A90 | A70 | A57 | A50 | A32 | A30 |
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
T | 公差 |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+20 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
A尺寸固定型 | A、B尺寸指定型 | 材质 | 硬度 | 颜色 | ||
正方型・带状型 | 标准型・孔加工型 | |||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
RBSM | RBSMA | RBSMF | RBSMFA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBAM | RBAMA | RBAMF | RBAMFA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBHSM | RBHSMA | RBHSMF | RBHSMFA | 高强度硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 象牙白 |
硅橡胶(肖氏A70) | 7 |
硅橡胶(肖氏A50) | 10 |
高强度硅橡胶(肖氏A50) | 32 |
丁腈橡胶(肖氏A70) | 20 |
使用案例① | 产品作用 |
使用橡胶垫用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 | |
使用案例② | 产品作用 |
用作缓冲材料,在缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
T | 公差 |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+20 |
A・B | 公差 |
200以下 | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
型式 | A 选择 | ||
Type | T | ||
无粘胶型 RBSM RBAM *RBHSM | 有粘胶型 RBSMA RBAMA *RBHSMA | 0.5 | 300 500 |
*1 | |||
*2 | |||
*3 | |||
*5 | |||
*10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 |
型式 | A 选择 | ||
Type | T | ||
无粘胶型 RBSM RBAM *RBHSM | 有粘胶型 RBSMA RBAMA *RBHSMA | 0.5 | 3 5 10 20 |
*1 | 30 | ||
*2 | 40 | ||
*3 | 50 | ||
*5 | 80 | ||
*10 | 100 |
型式 | 指定单位1mm | |||
Type | T | A | B | |
无粘胶型 RBSMF RBAMF *RBHSMF | 有粘胶型 RBSMFA RBAMFA *RBHSMFA | 0.5 | 10~1000 | 10~1000 |
*1 | ||||
*2 | ||||
*3 | ||||
*5 | ||||
*10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | |||||||||||
Type | 孔数 | T | A | B | F | G | N(通孔) | Z(沉孔) | ||||||
无粘胶型 RBSMF RBAMF *RBHSMF | 有粘胶型 RBSMFA RBAMFA *RBHSMFA | 1H 2H 3H 4H 6H | 0.5 | 10~500 | 10~500 | 5~495 (1H型) 9~491 (1H・2H・4H型) 9~245 (3H・6H型) | 5~495 (1H・2H・3H型) 9~491 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
*1 | - | |||||||||||||
*2 | - | |||||||||||||
*3 | - | |||||||||||||
*5 | - | |||||||||||||
*10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A尺寸固定型 | A、B尺寸指定型 | 材质 | 硬度 | 颜色 | ||
正方型・带状型 | 标准型・孔加工型 | |||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
RBSM | RBSMA | RBSMF | RBSMFA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBAM | RBAMA | RBAMF | RBAMFA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBHSM | RBHSMA | RBHSMF | RBHSMFA | 高强度硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 象牙白 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位1mm 5≤XC≤486 (2H·4H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (3H·6H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位1mm 5≤YC≤486 d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|