橡胶垫 乙丙橡胶(EPDM)/异丁橡胶(IIR)/半透明橡胶
商品
评价
详情
  • 橡胶垫 乙丙橡胶(EPDM)/异丁橡胶(IIR)/半透明橡胶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶垫 乙丙橡胶(EPDM)/异丁橡胶(IIR)/半透明橡胶

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
橡胶垫在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
产品特点
特点1:橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点2:橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
特点3:橡胶硬度选择宽泛,可根据使用环境的不同,有各种材质的橡胶垫可供选择。
特点4:乙丙橡胶垫(EPDM)是一款耐候性非常优异的橡胶产品。同时耐碱性、酮类、臭氧性也十分优异。可适用于室外等耐环境的场所使用。
特点5:异丁橡胶垫(IIR)是一款耐热性、耐寒性、耐候性优异的橡胶产品。同时对水和化学药品也有很好的耐性。

■特性表
乙丙橡胶垫(EPDM)特性表的详细说明异丁橡胶垫(IIR)特性表的详细说明
■硬度表
肖氏A95A90A70A50A30
聚氨酯
丁腈橡胶×××
氯丁橡胶××××
乙丙橡胶××××
硅橡胶×××
氟橡胶××××
异丁橡胶××××
尺寸图
■正方型
米思米氟橡胶垫正方型 FLUORO RUBBER SHEETS
■带状型
米思米氟橡胶垫带状型 NITRILE RUBBER
■A・B尺寸指定型(标准型)
米思米氟橡胶垫A・B尺寸指定型(标准型)

■A・B尺寸指定型(孔加工型)
米思米硅橡胶垫A・B尺寸指定型(孔加工型)

A・B公差
A・B公差
200以下±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5
T公差
T公差
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0
■A・B尺寸指定型(孔加工型)
米思米硅橡胶垫孔加工详细图的解析
规格概述
A尺寸固定型A、B尺寸指定型 材质 硬度颜色
正方型・带状型标准型・孔加工型
无粘胶型有粘胶型无粘胶型有粘胶型
RBPMRBPMARBPMFRBPMFA乙丙橡胶
(EPDM)
肖氏A65黑色
RBEWRBEWARBEWFRBEWFA白色
RBRMRBRMARBRMFRBRMFA异丁橡胶(IIR)肖氏A65黑色
RBWMRBWMARBWMFRBWMFA白色
AMSEAMSEAAMSETAMSETA半透明橡胶肖氏A45米黄色
带粘胶型T5以上的产品,可能会因自重使粘接胶带剥落。请用作临时固定,或同时使用螺栓固定。
粘胶的耐热温度为80℃。
密封层的厚度为0.14~0.2mm。
使用案例
使用案例产品作用
米思米定位紧固机构的详细案例使用橡胶垫用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂
用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。
注意事项
①带粘胶型T5以上的产品,可能会因自重使粘接胶带剥落。请用作临时固定,或同时使用螺栓固定。
②米思米的肖氏A:用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS 半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择
点击聚氨酯・橡胶・海绵的特性
点击聚氨酯・橡胶材质选择
相关产品
树脂轴环 标准型带聚氨酯止动螺栓 直杆型聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型
树脂轴环具体规格参数带聚氨酯止动螺栓 直杆型规格参数聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型具体规格参数
代表型号: CLJJ10-16-20.0代表型号: UST8-40 代表型号: UMRHW40
优点: 内外径,高度可选,价格更优优点: 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 优点: 适用于传送重载工件适用于传送重载工件
尺寸图
■正方型
米思米氟橡胶垫正方型 FLUORO RUBBER SHEETS
■带状型
米思米氟橡胶垫带状型 NITRILE RUBBER
■A・B尺寸指定型(标准型)
米思米氟橡胶垫A・B尺寸指定型(标准型)

■A・B尺寸指定型(孔加工型)
米思米硅橡胶垫A・B尺寸指定型(孔加工型)
 
A・B公差
A・B公差
200以下±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5
T公差
T公差
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0
■A・B尺寸指定型(孔加工型)
米思米硅橡胶垫孔加工详细图的解析
规格表
型式A
mm
B
mm
TypeT
正方型无密封型
RBPM
RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
带密封型
RBPMA
RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
1300
500
300
500
2
3
5
10
15
20
30
带状型无密封型
RBPM
RBEW
RBRM
RBWM
AMSE
带密封型
RBPMA
RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
500
2
3
5
10
A、B尺寸指定-标准型无密封型
RBPMF
RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
无密封型
RBPMFA
RBEWFA
RBRMFA

RBWMFA
AMSETA
1101000
(指定单位1mm)
101000
(指定单位1mm)
2
3
5
10
15
20
30
A≥B≥T
RBEWF・RBEWFA仅有带*符号的T尺寸。
白色异丁橡胶不可选择T15、半透明橡胶不可选择T30。
L尺寸为500mm。
RBEW・RBEWA仅有带*符号的T尺寸。
 
型式指定单位1mm(A≥B≥T)指定单位0.5mm螺栓公称直径选择
Type公称型号TABFGN(通孔)Z(沉孔)
A、B尺寸指定-孔加工型-1H
2H
3H
4H
6H
110500105005495
(1H型)

9491
(1H・2H・4H型)

9245
(3H・6H型)
5495
(1H・2H・3H型)

9491
(4H・6H型)
3
4
5
6
8
10
-
无密封型
RBPMF
RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET
带密封型
RBPMFA
RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA
2-
3-
5-
1034    
15 4568 
20 4568 
30 456810
选择1H型时,F尺寸必须满足:d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、选择2H・4H型时,必须满足:d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、选择3H・6H型时,必须满足:d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5。
选择1H・2H・3H型时,G尺寸必须满足:d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、选择4H・6H型时,必须满足:d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5。(d选择通孔、d1选择沉孔时)
RBEWF・RBEWFA为T≤3。白色异丁橡胶不可选择T15、半透明橡胶不可选择T30。
材质规格
A尺寸固定型A、B尺寸指定型 材质 硬度颜色
正方型・带状型标准型・孔加工型
无粘胶型有粘胶型无粘胶型有粘胶型
RBPMRBPMARBPMFRBPMFA乙丙橡胶
(EPDM)
肖氏A65黑色
RBEWRBEWARBEWFRBEWFA白色
RBRMRBRMARBRMFRBRMFA异丁橡胶(IIR)肖氏A65黑色
RBWMRBWMARBWMFRBWMFA白色
AMSEAMSEAAMSETAMSETA半透明橡胶肖氏A45米黄色
追加工
Alterations从左端面指定孔位置从下端面指定孔位置
乙丙橡胶垫(EPDM)/异丁橡胶垫(IIR)/半透明橡胶垫追加工示意详图乙丙橡胶垫(EPDM)/异丁橡胶垫(IIR)/半透明橡胶垫追加工示意详图
CodeXCYC
Spec.XC=指定单位1mm
5≤XC≤486
(T尺寸为15以上的非污染性氯丁橡胶最大为286)
(2H·4H型)
d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
(3H·6H型)
d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5
YC=指定单位1mm
5≤YC≤486
(T尺寸为15以上的非污染性氯丁橡胶最大为286)
d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5


 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用中有掉屑,是产品质量问题吗?
不会,该产品都是根据订单即时制作的,不存在因长时间在库而老化的情况发生。有可能是摩擦力太大,包胶表面过热而导致掉屑。
各类橡胶产品中,耐磨损性、耐油性以及耐化学药品性优良的橡胶产品是什么?
相较而言,使用丁腈橡胶和氟橡胶制成的产品更为优良。
MISUMI聚氨酯、橡胶海绵使用哪几种硬度标记?
①肖氏A
用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
②ASKER-C
用于海绵材料的硬度。将用日本橡胶协会标准规格SRIS0101弹簧式ASKER C型测量的值标记为“ASKER-C25”。数值越大则硬度越高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工业用材料 > 聚氨酯/橡胶/海绵/毡布 > 聚氨酯/橡胶/海绵/毡布 板形 > 橡胶垫 乙丙橡胶(EPDM)/异丁橡胶(IIR)/半透明橡胶
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页