TPE垫 低尘热塑性弹性体
商品
评价
详情
  • TPE垫 低尘热塑性弹性体
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

TPE垫 低尘热塑性弹性体

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
洁净室内使用的TPE(可热塑性弹性体)板
TPE垫 低尘热塑性弹性体:相关图像
材质表
A尺寸固定型A·B尺寸指定型[ M ] 材质[ H ] 硬度颜色
无密封型带密封型无密封型带密封型
TPESTPESATPESSTPESSA聚烯烃类TPE
(热可塑弹性体)
肖氏A65灰色

规格表

TPE垫 低尘热塑性弹性体:相关图像
■A尺寸固定型 带状型
型式A
选择
TypeT
无密封型
TPES
带密封型
TPESA
1 3
5
10

20
30
40
50
80
100
3
5
[ ! ] L尺寸为300mm。
■A、B尺寸指定型 标准型
型式指定单位1mm
TypeTAB
无密封型
TPESS
带密封型
TPESSA
110~30010~300
3
5
[ ! ] A≥B≥T
■A·B尺寸指定型 孔加工型
型式指定单位1mm(A≥B≥T)指定单位0.5mm螺栓公称直径选择
Type公称TABFGN(通孔)
无密封型
TPESS
带密封型
TPESSA
1H
2H
3H

4H
6H
125~30025~3009~291
(1H·2H·4H型)
9~145
(3H·6H型)
5~295
(1H·2H·3H型)
9~291
(4H·6H型)
3
4
5
6
8
10
3
5
[ ! ] F尺寸的指定范围选择1H型时,必须满足d/2+2.5≤F≤A-d/2-2.5; 选择2H·4H型时,必须满足d+5≤F≤A-d-5;
选择3H·6H型时,必须满足d+5≤F≤A/2-d/2-2.5。
[ ! ] G尺寸的指定范围选择1H·2H·3H型时,必须满足d/2+2.5≤G≤B-d/2-2.5; 选择4H·6H型时,必须满足d+5≤G≤B-d-5。

追加工

TPE垫 低尘热塑性弹性体:相关图像

概述・特性

TPE垫 低尘热塑性弹性体:相关图像
TPE垫 低尘热塑性弹性体:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页