肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
A公差 | T公差 | |||
A | 公差 | T | 公差 | |
200以下 | ±0.5 | 1~4 | ±0.3 | |
201~300 | ±1.0 | 5~10 | ±0.4 | |
301~400 | ±1.2 | 15~30 | ±0.5 | |
401~500 | ±1.5 |
A尺寸固定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
正方型・带状型 | ||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
UTSN | UTSNA | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTHN | UTHNA | 肖氏A90 | ||
UTM | UTMA | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |
UTL | UTLA | 肖氏A50 |
使用案例 | 产品作用 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 使用聚氨酯垫用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | 正方型 | 带状型 | ||
无密封型 UTSN UTHN UTM UTL | 有密封型 UTSNA UTHNA UTMA UTLA | (肖氏A95) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A50) | (0.5) | 300 500 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
(1) | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
(15) | - | ||||
(20) | |||||
(25) | |||||
(30) |
A尺寸固定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
正方型・带状型 | ||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
UTSN | UTSNA | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTHN | UTHNA | 肖氏A90 | ||
UTM | UTMA | 酯类聚氨酯 | 肖氏A70 | |
UTL | UTLA | 肖氏A50 |
A公差 | T公差 | |||
A | 公差 | T | 公差 | |
200以下 | ±0.5 | 1~4 | ±0.3 | |
201~300 | ±1.0 | 5~10 | ±0.4 | |
301~400 | ±1.2 | 15~30 | ±0.5 | |
401~500 | ±1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|