肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
A・B公差 | T公差 | |||
A・B | 公差 | T | 公差 | |
200以下 | ±0.5 | 1~4 | ±0.3 | |
201~300 | ±1.0 | 5~10 | ±0.4 | |
301~400 | ±1.2 | 15~30 | ±0.5 | |
401~500 | ±1.5 |
A尺寸固定型 | A、B尺寸指定型 | 材质 | 硬度 | 颜色 | ||
正方型・带状型 | 标准型・孔加工型 | |||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
VULHS | VULHSA | VULHSS | VULHSSA | 超强耐磨聚氨酯 Vulkollan® | 肖氏A92 | 淡茶色 |
VULMS | VULMSA | VULMSS | VULMSSA | 肖氏A68 | ||
UTEXH | UTEXHA | UTEXHS | UTEXHSA | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | 深棕色 |
UTEXM | UTEXMA | UTEXMS | UTEXMSA | 肖氏A70 | ||
UTHHS | UTHHSA | UTHHSS | UTHHSSA | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 茶色 |
使用案例 | 产品作用 |
使用聚氨酯垫用于夹钳前端,防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
A・B公差 | T公差 | |||
A・B | 公差 | T | 公差 | |
200以下 | ±0.5 | 1~4 | ±0.3 | |
201~300 | ±1.0 | 5~10 | ±0.4 | |
301~400 | ±1.2 | 15~30 | ±0.5 | |
401~500 | ±1.5 |
型式 | A 选择 | ||||
Type | T | 正方型 | 带状型 | ||
无粘胶型 VULHS VULMS UTEXH UTEXM UTHHS | 有粘胶型 VULHSA VULMSA UTEXHA UTEXMA UTHHSA | (肖氏A92) (肖氏A68) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A90) | (1) | 300 500 Vulkollan®仅 300 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
(2) | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
*10 | |||||
*15 | - | ||||
*20 | |||||
*25 | |||||
*30 |
型式 | 指定单位1mm | ||||
Type | T | A | B | ||
无粘胶型 VULHSS VULMSS UTEXHS UTEXMS UTHHSS | A、B尺寸指定型 (标准型) 有粘胶型 VULHSSA VULMSSA UTEXHSA UTEXMSA UTHHSSA | (肖氏A92) (肖氏A68) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A90) | (1) | 10~500 Vulkollan®为 10~300 | 10~500 Vulkollan®为 10~300 |
(2) | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
*10 | |||||
*15 | |||||
*20 | |||||
*25 | |||||
*30 |
型式 | 指定单位1mm(A≥B≥T) | 指定单位0.5mm | 螺栓公称直径选择 | ||||||||||||
Type | 公称 | T | A | B | F | G | N(通孔) | Z(沉孔) | |||||||
无粘胶型 VULHSS VULMSS UTEXHS UTEXMS UTHHSS | A、B尺寸指定型 (孔加工型) 有粘胶型 VULHSSA VULMSSA UTEXHSA UTEXMSA UTHHSSA | (肖氏A92) (肖氏A68) (肖氏A90) (肖氏A70) (肖氏A90) | 1H 2H 3H 4H 6H | (1) | 25~500 Vulkollan®为 25~300 | 25~500 Vulkollan®为 25~300 | 5~495 Vulkollan®为 5~295 (1H型) 9~491 Vulkollan®为 9~291 (1H・2H・4H型) 9~245 Vulkollan®为 9~170 (3H・6H型) | 5~495 Vulkollan®为 5~295 (1H・2H・3H型) 9~491 Vulkollan®为 9~291 (4H・6H型) | 3 4 5 6 8 10 | - | |||||
(2) | - | ||||||||||||||
3 | - | ||||||||||||||
4 | - | ||||||||||||||
5 | - | ||||||||||||||
6 | - | ||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
*10 | 3 | 4 | |||||||||||||
*15 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
*20 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
*25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
*30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
A尺寸固定型 | A、B尺寸指定型 | 材质 | 硬度 | 颜色 | ||
正方型・带状型 | 标准型・孔加工型 | |||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | 无粘胶型 | 有粘胶型 | |||
VULHS | VULHSA | VULHSS | VULHSSA | 超强耐磨聚氨酯 | 肖氏A92 | 淡茶色 |
VULMS | VULMSA | VULMSS | VULMSSA | Vulkollan® | 肖氏A68 | |
UTEXH | UTEXHA | UTEXHS | UTEXHSA | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | 深棕色 |
UTEXM | UTEXMA | UTEXMS | UTEXMSA | 肖氏A70 | ||
UTHHS | UTHHSA | UTHHSS | UTHHSSA | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | 茶色 |
Alterations | 从左端面指定孔位置 | 从下端面指定孔位置 |
Code | XC | YC |
Spec. | XC=指定单位1mm 5≤XC≤486(Vulkollan@最大为286) (2H·4H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 (3H·6H型) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5 | YC=指定单位1mm 5≤YC≤486(Vulkollan@最大为286) d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5 |
通孔 | b1 孔与端面的距离 | 2.5mm以上 | |
b2 孔与孔的距离 | 5.0mm以上 | ||
沉孔 | b1 孔与端面的距离 | 2.5mm以上 | |
b2 孔与孔的距离 | 5.0mm以上 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|