聚氨酯 橡胶/盖型
商品
评价
详情
  • 聚氨酯 橡胶/盖型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯 橡胶/盖型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
聚氨酯/橡胶材在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
聚氨酯在非金属的材料中属于耐磨性较好的材质。
产品特点
特点1: 聚氨酯相比橡胶硬度选择更加宽泛,且柔软更富有弹性,并具有一定的气密性。
特点2: 聚氨酯机械强度上非常优异,更加被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧固时发生的伤痕和裂纹。
特点3: 聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4: 聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5: 根据不同工况,可对应的产品种类非常丰富。
    更多产品种类详情请点击聚氨酯・橡胶・海绵的特性
特点6: 橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点7: 橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。到一定程度缓冲紧固的效果。
尺寸图
盖型的详细规格尺寸 URETHANE BUMPERS COUNTER BORED

T公差
T聚氨酯橡胶
30以下±0.2±0.3
31~50±0.3-
D公差
D聚氨酯橡胶
40以下±0.2±0.5
41~60±0.3±0.6
61~100±0.4-
V公差
V聚氨酯橡胶
2~50-0.2
-0.3
0
-1.0
51~-0.2
-0.4
0
-1.2
规格概述
标准型自由指定型 材质 硬度颜色
UTCSUTNS乙醚类聚氨酯肖氏A95自然色
UTCHUTNH肖氏A90自然色
UTCMUTNM酯类聚氨酯肖氏A70自然色
UTCLUTNL肖氏A50自然色
RBCNRBNN丁腈橡胶(NBR)肖氏A70黑色
RBCCRBNC氯丁橡胶(CR)肖氏A65黑色
RBCURBNU低弹性橡胶肖氏A32黑色
RBCSRBNS硅橡胶(SI)肖氏A70浅灰色
RBCARBNA肖氏A50乳白色
RBCFRBNF氟橡胶(FPM)肖氏A80黑色
材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
各类聚氨酯特性详情请点击聚氨酯・橡胶・海绵的特性
肖氏A50乳白色硅橡胶为半透明。
使用案例
使用案例产品作用
■进料设备
聚氨酯 橡胶 盖型使用案例
套于设备突出部分,防止碰伤。
也可作为挡板上翻时依靠的挡块。
注意事项
①关于聚氨酯的变色
    聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
新制聚氨酯黄变聚氨酯
聚氨酯特性的详细解说聚氨酯特性的详细解说

②聚氨酯水解特性
    如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
    建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
③水解后产品的状态变化
    ·聚氨酯表面成黏糊状
    ·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
    ·聚氨酯硬度下降
    ·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
水解聚氨酯
聚氨酯特性的详细解说
④聚氨酯尺寸变化
    聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性  点击聚氨酯・橡胶・海绵的特性
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择  点击聚氨酯・橡胶材质选择
相关产品
带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型 头部内六角孔型树脂轴环 标准型橡胶垫圈
聚氨酯轴承生产厂家米思米防止工件划伤的polyurethanecollar橡胶垫圈的具体规格参数
代表型号:UNAH4-20代表型号:CLJJ10-16-20.0 代表型号:WUNS20-10-5
优点:头部大挡块适用较大面积支撑工件场合优点:内外径,高度可选,价格更优 优点:多种材质可选,适用不同使用环境
尺寸图
盖型的详细规格尺寸 URETHANE BUMPERS COUNTER BORED

T公差
T聚氨酯橡胶
30以下±0.2±0.3
31~50±0.3-
D公差
D聚氨酯橡胶
40以下±0.2±0.5
41~60±0.3±0.6
61~100±0.4-
V公差
V聚氨酯橡胶
2~50-0.2
-0.3
0
-1.0
51~-0.2
-0.4
0
-1.2
规格表
聚氨酯/橡胶 台阶型 规格表型式-V-T-L
TypeD
UTCH8-3-2-4(标准型)
型式-D-V-T-L
RBNN-D60-V50-T5-L20(自由指定型)

■材质规格表
标准型自由指定型 材质 硬度颜色
UTCSUTNS乙醚类聚氨酯肖氏A95自然色
UTCHUTNH肖氏A90自然色
UTCMUTNM酯类聚氨酯肖氏A70自然色
UTCLUTNL肖氏A50自然色
RBCNRBNN丁腈橡胶(NBR)肖氏A70黑色
RBCCRBNC氯丁橡胶(CR)肖氏A65黑色
RBCURBNU低弹性橡胶肖氏A32黑色
RBCSRBNS硅橡胶(SI)肖氏A70浅灰色
RBCARBNA肖氏A50乳白色
RBCFRBNF氟橡胶(FPM)肖氏A80黑色

■尺寸规格表
■标准型
型式V
选择
T
选择
L
选择
d
TypeD
UTCS
(肖氏A95)
UTCH
(肖氏A90)
UTCM
(肖氏A70)
UTCL
(肖氏A50)
RBCN
丁腈橡胶(NBR)
RBCC
氯丁橡胶(CR)
RBCU
低弹性橡胶
RBCS
(肖氏A70)
硅橡胶(SI)
RBCA
(肖氏A50)
硅橡胶(SI)
RBCF
氟橡胶(FPM)
622 3 4 54 5 6 81
83 4
93 52 5 74 5 6 101.5
104 62 3 5 64 8 10 12
126 87 8 9 10
158 102 4 7 84 6 8 10
2012 162 3 5 107 10 15 202
2515 205 6 10 1210 15 25 30
3020 252 3 5 1015 20 30

■聚氨酯自由指定型
型式指定单位1mmd
DVTL
UTNS
(肖氏A95)

UTNH
(肖氏A90)

UTNM
(肖氏A70)

UTNL
(肖氏A50)
6152112304101
1125
2640
41601.5
16301226710
1125
2640
4160
31452741540710
1125
2640
4165
6670
466042565507102
1125
2640
4165
6680
61805776710
1125
2640
4165
6680
8110077961050710
1125
2640
4165
6680
(Y)=T+L
V≤D-4

■橡胶自由指定型
型式指定单位1mmd
DVTL
RBNN
丁腈橡胶(NBR)
RBNC
氯丁橡胶(CR)
RBNU
低弹性橡胶
RBNS
(肖氏A70)
硅橡胶(SI)
RBNA
(肖氏A50)
硅橡胶(SI)
RBNF
氟橡胶(FPM)
6152112104101
1120
2128
2948
163012267101.5
1120
2128
2948
31452741515710
1120
2128
2945
466042567102
1120
2128
2945
(Y)=T+L
V≤D-4
(Y)≤50
RBNU・RBNS・RBNF为(Y)≤30
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这此批次的色差很大,对使用有影响吗?是否可以颜色统一?
聚氨酯本身有黄变的特性,会有色差不同的情况发生,颜色无法统一,
但不影响本身性能以及正常使用。
和之前买的对比,这次耐磨性变差,硬度也有变化。
聚氨酯为热固成型,硬度公差一般在肖氏±5°,所以耐磨性存在微小差异。
主要影响是实际使用方法和工况的变化。
聚氨酯是否可以用酒精擦拭?
可以,只可涂抹少量酒精进行擦拭。
聚氨酯属于不耐化学药剂的材质,容易受到腐蚀。可以少量涂抹酒精后尽快擦干或者自然放置,其他高腐蚀性化学药剂即使少量也不可涂抹。
聚氨酯随着硬度的上升,摩擦力是否也随之上升?
不会,聚氨酯属于弹性体,相反硬度越低,摩擦力越高。
各类橡胶产品中,耐磨损性、耐油性以及耐化学药品性优良的橡胶产品是什么?
相较而言,使用丁腈橡胶和氟橡胶制成的产品更为优良。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页