V公差 | 壁厚条件 | |||
V | 公差 | L | V | |
30以下 | ±0.2 | L≤30 | V≤D-4 | |
31~46 | ±0.5 | L>30 | V≤D-6 | |
L的条件 L≥D/2 |
有孔型 | 无孔型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
UTRS | CXTRS | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTRH | CXTRH | 肖氏A90 | ||
UTRM | CXTRM | 酯类 聚氨酯 | 肖氏A70 | |
UTRL | CXTRL | 肖氏A50 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型 头部内六角孔型 | 树脂轴环 标准型 | 橡胶垫圈 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UNAH4-20 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:WUNS20-10-5 | ||
优点:头部大挡块适用较大面积支撑工件场合 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 | 优点:多种材质可选,适用不同使用环境 |
V公差 | 壁厚条件 | |||
V | 公差 | L | V | |
30以下 | ±0.2 | L≤30 | V≤D-4 | |
31~46 | ±0.5 | L>30 | V≤D-6 | |
L的条件 L≥D/2 |
有孔型 | 无孔型 | ![]() | ![]() | 颜色 |
UTRS | CXTRS | 乙醚类 聚氨酯 | 肖氏A95 | 自然色 |
UTRH | CXTRH | 肖氏A90 | ||
UTRM | CXTRM | 酯类 聚氨酯 | 肖氏A70 | |
UTRL | CXTRL | 肖氏A50 |
![]() | 指定单位1mm | |||
![]() | ![]() | 有孔型 | ||
![]() | ![]() | |||
(肖氏A95)UTRS (肖氏A90)UTRH (肖氏A70)UTRM (肖氏A50)UTRL | 6~15 | 10~50 (L≥D/2) | 2~11 | 5~50 (VL=L) 或 (VL≤L-D/2) |
16~20 | 4~16 | |||
21~30 | 6~26 | |||
31~40 | 6~36 | |||
41~50 | 6~46 |
![]() | 指定单位1mm | |
![]() | ![]() | |
(肖氏A95)CXTRS (肖氏A90)CXTRH (肖氏A70)CXTRM (肖氏A50)CXTRL | 6~15 | 10~50 (L≥D/2) |
16~20 | ||
21~30 | ||
31~40 | ||
41~50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|