肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | 聚氨酯·橡胶 | 垫圈 | ||
![]() | 颜色 | ![]() | ![]() | ||
AYSK | AYFS | 乙醚类 聚氨酯 | 黑色 | 肖氏A95 | SUS304 |
AYHK | AYFH | 肖氏A90 | |||
AYMK | AYFM | 酯类聚 氨酯 | 黑色 | 肖氏A70 | |
AYLK | AYFL | 肖氏A50 | |||
- | AYFY | 肖氏A30 | |||
- | AYFHE | 制电性 聚氨酯 | 灰色 | 肖氏A90 | |
- | AYFME | 肖氏A70 | |||
- | AYFLE | 肖氏A50 | |||
- | RBFN | 丁腈橡胶(NBR) | 黑色 | 肖氏A70 | |
- | RBFU | 低弹性橡胶(HANENITE®) | 黑色 | 肖氏A57 | |
- | RBFS | 硅橡胶(SI) | 浅灰色 | 肖氏A70 | |
- | RBFF | 氟橡胶(FPM) | 黑色 | 肖氏A80 |
自然色 | 黑色 | 灰色 | 茶色 | 淡茶色 | 深棕色 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
使用案例① | 产品作用 |
■定位机构 | 即可防止金属件之间的直接接触, 又可起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■进料设备 | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
![]() | |
使用案例③ | 产品作用 |
■线材输送机构 | 利用聚氨酯耐磨性 可用于作线材的导向。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
带聚氨酯止动螺栓 内六角孔型 头部内六角孔型 | 树脂轴环 标准型 | 橡胶垫圈 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UNAH4-20 | 代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:WUNS20-10-5 | ||
优点:头部大挡块适用较大面积支撑工件场合 | 优点:内外径,高度可选,价格更优 | 优点:多种材质可选,适用不同使用环境 |
型式 | ![]() | (M) 适用螺栓 | (d1) | d2 | V | |||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
固定型 | 指定型 | |||||||||||||
L尺寸固定型(聚氨酯) AYSK(×1.1) AYHK(×1.0) AYMK(×1.1) AYLK(×1.1) ( )材料系数 | L尺寸指定型(聚氨酯) AYFS(×1.1) AYFH(×1.0) AYFM(×1.1) AYFL(×1.0) AYFY(×1.3) AYFHE(×1.2) AYFME(×1.2) AYFLE(×1.4) ( )材料系数 | 12 | 10 | 5~80 (指定单位1mm) | M3 | 11 | 6 | 3 | ||||||
15 | 10 | 15 | 20 | M4 | 14 | 8 | 4 | |||||||
20 | 10 | 15 | 20 | 25 | M5 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||
25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | M6 | 24 | 11 | 6 | |||||
30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | M8 | 29 | 14 | 8 | |||||
40 | 25 | 30 | 40 | 50 | M10 | 39 | 17 | 10 | ||||||
L尺寸指定型(橡胶) RBFN RBFU RBFS RBFF | 15 | − | 5~30 (指定单位1mm) | M4 | 14 | 8 | 4 | |||||||
20 | M5 | 19 | 9.5 | 5 | ||||||||||
25 | M6 | 24 | 11 | 6 | ||||||||||
30 | M8 | 29 | 14 | 8 |
L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | 聚氨酯·橡胶 | 垫圈 | ||
![]() | 颜色 | ![]() | ![]() | ||
AYSK | AYFS | 乙醚类 聚氨酯 | 黑色 | 肖氏A95 | SUS304 |
AYHK | AYFH | 肖氏A90 | |||
AYMK | AYFM | 酯类聚 氨酯 | 黑色 | 肖氏A70 | |
AYLK | AYFL | 肖氏A50 | |||
- | AYFY | 肖氏A30 | |||
- | AYFHE | 制电性 聚氨酯 | 灰色 | 肖氏A90 | |
- | AYFME | 肖氏A70 | |||
- | AYFLE | 肖氏A50 | |||
- | RBFN | 丁腈橡胶(NBR) | 黑色 | 肖氏A70 | |
- | RBFU | 低弹性橡胶(HANENITE®) | 黑色 | 肖氏A57 | |
- | RBFS | 硅橡胶(SI) | 浅灰色 | 肖氏A70 | |
- | RBFF | 氟橡胶(FPM) | 黑色 | 肖氏A80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|