肖氏 | A95 | A90 | A70 | A57 | A50 | A32 | A30 |
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
D | 公差 |
40以下 | ±0.5 |
41~60 | ±0.7 |
尺寸 | 公差 | ||
V | H | G | |
30以下 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
31~ | - | ±0.7 | ±0.6 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
RBZN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
RBZC | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBZU | 低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L) | 肖氏A32 | 黑色 |
RBZS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBZA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBZF | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
RBZAM | 琥珀橡胶 | 肖氏A45 | 琥珀色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位机构![]() | 即可防止金属件之间的直接接触,又可起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
使用案例② | 产品作用 |
■进料设备![]() | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
使用案例③ | 产品作用 |
■线材输送机构![]() | 可用于作线材的导向。 |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:UMRHW40 |
D | 公差 |
40以下 | ±0.5 |
41~60 | ±0.7 |
尺寸 | 公差 | ||
V | H | G | |
30以下 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
31~ | - | ±0.7 | ±0.6 |
![]() | 指定单位1mm | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RBZN 丁腈橡胶 RBZC 氯丁橡胶 RBZU 低弹性橡胶 RBZS 硅橡胶(SI) 肖氏A70 RBZA 硅橡胶(SI) 肖氏A50 RBZF 氟橡胶(FPM) RBZAM 琥珀橡胶 | 11~15 | 3~10 | 3≤H<L | 7~53(G≤D-4) | 6~30 |
5≤H<L | 7~54 (G≤D-6) | 31~50 | |||
16~30 | 5~16 | 6~30 | |||
31~50 | |||||
31~45 | 5~25 | 10~30 | |||
31~50 | |||||
46~60 | 5~30 | 25~30 | |||
31~50 |
Type | ![]() | ![]() | 颜色 |
RBZN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
RBZC | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBZU | 低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L) | 肖氏A32 | 黑色 |
RBZS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBZA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBZF | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
RBZAM | 琥珀橡胶 | 肖氏A45 | 琥珀色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|