标准型 | 自由 指定型 | 有孔型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||||
WTPE | WTPEA | FWTPEA | RBXTP | 聚烯烃类TPE | 肖氏A65 | 灰色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构![]() ![]() | 使用TPE垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构![]() | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:UMRHW40 |
![]() | ■标准型 | |||||||
型式 | ||||||||
![]() | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | |||
WTPE | 6 | ‐ | 2 | ‐ | 1 | |||
■自由指定型 | ||||||||
型式 | ||||||||
![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ‐ | ![]() | ||
FWTPEA | ‐ | D6 | ‐ | V0 | ‐ | T1 | ||
■有孔型 | ||||||||
型式 | ||||||||
![]() | ![]() | ‐ | ![]() | |||||
RBXTP | 15 | ‐ | 10 |
标准型 | 自由 指定型 | 有孔型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||||
WTPE | WTPEA | FWTPEA | RBXTP | 聚烯烃类TPE | 肖氏A65 | 灰色 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
WTPE | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | |||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | |||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | |||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | ||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | ||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | |||||||||||
![]() |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
WTPEA | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | |||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | |||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | |||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | |||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | ||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | ||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | |||||||||||
![]() |
型式 | 指定单位1mm | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FWTPEA | 6~ 15 | 0(无孔) 2~39 (V≤D-6) | 1~ 5 |
6~10 | |||
16~ 30 | 1~ 5 | ||
6~10 | |||
31~ 45 | 1~ 5 | ||
6~10 | |||
46~ 60 | 0(无孔) 10~70 (V≤D-6) | 1~ 5 | |
6~10 | |||
61~ 80 | 1~ 5 | ||
6~10 | |||
81~100 | 0(无孔) 20~80 (V≤D-6) | 1~ 5 | |
6~10 | |||
![]() ![]() |
型式 | ![]() 指定单位0.5mm | V | 适用螺栓 | |
![]() | ![]() | |||
RBXTP | 15 | 10~50 | 7 | M4 |
20 | 10 | M6 | ||
30 | 16 | M10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|