产品概述
橡胶减震材料在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
产品特点
特点1:橡胶在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点2:橡胶在耐化学药品性和耐热温度上较聚氨酯有较强优势且价格更为低廉。
特点3:橡胶硬度选择宽泛,可根据使用环境的不同,有各种材质可供选择。
特点4:丁腈橡胶(NBR):耐化学稳定性好,加工性能良好。是一种适合于耐油场合使用的,价格相对便宜而被广泛使用的橡胶产品。
特点5:氯丁橡胶(CR):耐候性、耐热性、耐油性、耐化学药品性优异的橡胶。
特点6:低弹性橡胶:具有良好的冲击、吸收性能。是即使受外力也几乎不会反弹吸收能量的部材。
特点7:硅橡胶:是一种耐热性、耐寒性能高,绝缘性能优良的产品。可运用于医疗,食品,电子器械等需要耐热的场合使用的安全性较高的产品。
特点8:氟橡胶(FPM):在耐热性、耐油性、耐药品性方面非常优异的产品。价格虽然比较高,但是是在橡胶材质中最为优良的材质。
■硬度表|
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
尺寸图
■有孔型 | ■无孔型 |
 |  |
D公差

公差是指温度为23℃±2、湿度为40~80%时的值。
规格概述
|
RBXN | RBCXN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
RBXC | RBCXC | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBXU | RBCXU | 低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L) | 肖氏A32 | 黑色 |
RBXS | RBCXS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBXA | RBCXA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBXF | RBCXF | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |

材质颜色请以实物为准。

HANENITE
®为内外橡胶株式会社的注册商标。

肖氏A50乳白色硅橡胶为半透明。
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
■定位机构 | 即可防止金属件之间的直接接触, 又可起到减震,缓冲,减少噪音等效果。 |
 |
使用案例② | 产品作用 |
■进料设备 | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
 |
使用案例③ | 产品作用 |
■线材输送机构 | 可用于作线材的导向。 |
 |
注意事项
①材质颜色请以实物为准。产品表面的粗糙度也会因批次不同而可能不同。
②米思米的肖氏A:用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
相关行业
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 点击
此处关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 点击
此处相关产品
尺寸图
■有孔型 | ■无孔型 |
 |  |
D公差

公差是指温度为23℃±2、湿度为40~80%时的值。
规格表
|
|
有孔型 | 无孔型 | 6~15 | 10~50* | 2~9 |
RBXN | RBCXN |
RBXC | RBCXC |
RBXU | RBCXU |
RBXS | RBCXS | 16~30 | 4~24 |
RBXA | RBCXA | 31~45 | 8~35 |
RBXF | RBCXF | 46~60 | 10~50 |

有孔型的壁厚、(D-V)/2受L限制。请参阅图中的表(壁厚条件)。另外,V2时L≤30。
*RBXU・RBCXU・RBXS・RBCXS・RBCXA・RBXF・RBCXF为L≤30
材质规格
|
RBXN | RBCXN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
RBXC | RBCXC | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
RBXU | RBCXU | 低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L) | 肖氏A32 | 黑色 |
RBXS | RBCXS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
RBXA | RBCXA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
RBXF | RBCXF | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |