聚氨酯减震材料 沉孔自由指定型
商品
评价
详情
  • 聚氨酯减震材料 沉孔自由指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯减震材料 沉孔自由指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
聚氨酯减震材在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
聚氨酯在非金属的材料中属于耐磨性较好的材质。
产品特点
特点1:聚氨酯相比橡胶硬度选择更加宽泛,且柔软更富有弹性,并具有一定的气密性。
特点2:聚氨酯机械强度上非常优异,更加被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧固时发生的伤痕和裂纹。
特点3:聚氨酯不易传递振动以及声音。
特点4:聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5:根据不同工况,可对应的产品种类非常丰富。
    更多产品种类详情请点击此处

■硬度表
肖氏A95A90A70A50A30
聚氨酯
丁腈橡胶×××
氯丁橡胶××××
乙丙橡胶××××
硅橡胶×××
氟橡胶××××
异丁橡胶××××
特点6:低回弹聚氨酯特性介绍
    低回弹聚氨酯在冲击吸收性上更为优良,另外在永久压缩率上也有良好的表现。
    缺点是拉伸强度和拉伸率较低,不适用于大冲击力的工况以及低温环境下使用。

■低回弹聚氨酯-温度与反向弹性关系图
米思米MiSUMi减震聚氨酯材

■低回弹聚氨酯-冲击吸收比较
汽车非金属缓冲减震器
■橡胶和低回弹聚氨酯-落下示意图
polyurethanecushion弹性体优力胶
上记皆为参考值,并非保证值。

特点7:Vulkollan®-超耐磨聚氨酯的介绍
■超耐磨聚氨酯:Vulkollan®
Vulkollan®是一种超强耐磨聚氨酯,具备以往聚氨酯所没有的耐磨性和负载性。
耐磨性是标准聚氨酯的6倍,机械强度是其1.5倍。(根据弊公司试验所得)详情情况点击此处
长时间使用时,Vulkollan®的耐热温度为80℃,15~20分钟的短时间使用时为120℃。
■关于Vulkollan®的变色
超强耐磨聚氨酯的颜色变化
变色不会引起物性,特性的变化。
尺寸图
■普通级
polyurethaneBearing属于非金属弹性体
■精密级
polyurethaneBearing属于非金属弹性体

D公差L公差
尺寸D公差 尺寸D公差
50以下±0.26~100+0.2
0
51~60±0.3101~200+0.3
0
61~100±0.5 
 
V·H·G公差V·H·G公差 
尺寸公差尺寸V公差H·G公差
VHG2~50±0.15±0.1
30以下±0.2±0.2±0.251~±0.15±0.15
31~90±0.3±0.5±0.3   
91~-±0.5-
公差是指温度为23℃±2,湿度为40~80%时的值。
规格概述
Type 材质 硬度照片No.颜色外径 D长度 L
普通级精密级
AZFS-标准聚氨酯
(乙醚类聚氨酯)
肖氏A95①自然色
②黑色
8~1006~200
AZFHAZAH肖氏A90
AZFMAZAM标准聚氨酯
(酯类聚氨酯)
肖氏A70
AZFL-肖氏A50
AZFY 肖氏A30
AZFHE-制电性聚氨酯肖氏A90③灰色
AZFME-肖氏A70
AZFLE-肖氏A50
AZFAN-低回弹聚氨酯肖氏A70④灰色
AZFHH-耐热聚氨酯肖氏A90⑤茶色
ZVULFH-超强耐磨聚氨酯
Vulkollan®
肖氏A92⑥淡茶色
ZVULFM-肖氏A68
AZEFH-耐磨聚氨酯肖氏A90⑦深棕色
AZEFM-肖氏A70
材质颜色请以实物为准。 聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。
公差测量环境:温度23±2°C,湿度40~80%。
各类聚氨酯特性详情请点击此处
制电性聚氨酯特性参阅右侧特性表。
■制电性聚氨酯特性値
体积固有抵抗率2.1×108Ω・cm
表面抵抗率4.0×109Ω
(试验条件:温度30℃ 湿度60%)
上述以外的特性与相同硬度的聚氨酯一样。

■聚氨酯减震材颜色表
自然色黑色灰色茶色淡茶色深棕色
聚氨酯颜色色差黄变变化聚氨酯新制品的颜色聚氨酯优力胶polyurethane灰色polyurethanecushion弹性体优力胶聚氨酯优力胶polyurethane淡茶色米思米MiSUMi减震聚氨酯材
聚氨酯具有变色特性,以上颜色均为参考。
使用案例
使用案例①产品作用
■定位机构即可防止金属件之间的直接接触,
又可起到减震,缓冲,减少噪音等效果。
米思米定位机构的详细案例
使用案例②产品作用
■进料设备套于设备突出部分,防止碰伤。
也可作为挡板上翻时依靠的挡块。
米思米进料设备机构的详细解说
使用案例③产品作用
■线材输送机构利用聚氨酯耐磨性
可用于作线材的导向。
米思米线材输送机构的详细说明
注意事项
①关于聚氨酯的变色
    聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
新制聚氨酯黄变聚氨酯
聚氨酯特性的详细解说聚氨酯特性的详细解说

②聚氨酯水解特性
   如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
   建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。

③水解后产品的状态变化
   ·聚氨酯表面成黏糊状
   ·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
  ·聚氨酯硬度下降
   ·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
水解聚氨酯
聚氨酯特性的详细解说
④聚氨酯尺寸变化
    聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关行业
电子汽车
电子电器等电子产品的制造中广泛应用,接受程度高 SHAFTS FOR URETHANE MOLD BEARING汽车工业,工业领域例如汽车,汽车制造使用普遍 ENGINEERING PLASTICS BEARING
智能手机半导体
广泛应用于智能手机等领域受到大众欢迎 GUIDE ROLLERS半导体行业,半导体领域,半导体设备上应用广泛,颇受好评 CONVEYOR ROLLERS PRESS WHEELS WITH BEARINGS TYPE
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性  点击此处
关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择  点击此处
相关产品
聚氨酯板材 自由指定型止动螺栓悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型
聚氨酯轴承生产厂家米思米防止工件划伤的polyurethanecollar悬臂销的具体规格参数
代表型号:UTSN8-300代表型号:UST3-15代表型号:FXAA10-25-F18
尺寸图
■普通级

polyurethaneBearing属于非金属弹性体
■精密级

polyurethaneBearing属于非金属弹性体
 
D公差    L公差  
尺寸D公差         尺寸D公差   
50以下±0.26~100+0.2
0
51~60±0.3101~200+0.3
0
61~100±0.5         
     
V·H·G公差    V·H·G公差  
尺寸公差   尺寸V公差H·G公差
VHG2~50±0.15±0.1
30以下±0.2±0.2±0.251~±0.15±0.15
31~90±0.3±0.5±0.3        
91~-±0.5-
公差是指温度为23℃±2,湿度为40~80%时的值。
规格表
型式D指定单位1mmC
颜色选择
VHGL
●普通级
AZFS(肖氏A95)
AZFH(肖氏A90)
AZFM(肖氏A70)
AZFL(肖氏A50)
AZFY(肖氏A30)
AZFAN(肖氏A70)
AZEFH(肖氏A90)
AZEFM(肖氏A70)
AZFHH(肖氏A90)
●精密级
AZAH(肖氏A90)
AZAM(肖氏A70)
8~15
(单位1mm)
2~103≤H<L3~90
L-H≤30时
G≤D-4
聚氨酯减震材料 沉孔自由指定型 规格表






L-H>30时
G≤D-6
聚氨酯减震材料 沉孔自由指定型 规格表
6~ 40N
(自然色)






B
(黑色)
41~ 60
61~ 80
16~30
(单位1mm)
2~166~ 40
41~ 60
61~ 80
31~45
(单位1mm)
5~255≤H<L10~ 40
41~ 60
61~ 80
81~100
101~150
46~60
(单位1mm)
5~3025~ 40
41~ 60
61~ 80
81~100
101~150
61~80
(单位1mm)
5~7025~ 40
41~ 60
61~ 80
81~100
101~150
151~200
85~100
(单位5mm)
25~ 40
41~ 60
61~ 80
81~100
101~150
151~200
颜色可选择的仅为乙醚类・脂类聚氨酯。
材质规格
Type 材质 硬度照片No.颜色外径 D长度 L
普通级精密级
AZFS-标准聚氨酯
(乙醚类聚氨酯)
肖氏A95①自然色
②黑色
8~1006~200
AZFHAZAH肖氏A90
AZFMAZAM标准聚氨酯
(酯类聚氨酯)
肖氏A70
AZFL-肖氏A50
AZFY 肖氏A30
AZFHE-制电性聚氨酯肖氏A90③灰色
AZFME-肖氏A70
AZFLE-肖氏A50
AZFAN-低回弹聚氨酯肖氏A70④灰色
AZFHH-耐热聚氨酯肖氏A90⑤茶色
ZVULFH-超强耐磨聚氨酯
Vulkollan®
肖氏A92⑥淡茶色
ZVULFM-肖氏A68
AZEFH-耐磨聚氨酯肖氏A90⑦深棕色
AZEFM-肖氏A70
制电性聚氨酯特性値
体积固有抵抗率2.1×108Ω・cm
表面抵抗率4.0×109Ω
(试验条件:温度30℃ 湿度60%)
上述以外的特性与相同硬度的聚氨酯一样。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这此批次的色差很大,对使用有影响吗?是否可以颜色统一?
聚氨酯本身有黄变的特性,会有色差不同的情况发生,颜色无法统一,但不影响本身性能以及正常使用。
和之前买的对比,这次耐磨性变差,硬度也有变化。
聚氨酯为热固成型,硬度公差一般在肖氏±5°,所以耐磨性存在微小差异。
主要影响是实际使用方法和工况的变化。
聚氨酯是否可以用酒精擦拭?
可以,只可涂抹少量酒精进行擦拭。
聚氨酯属于不耐化学药剂的材质,容易受到腐蚀。可以少量涂抹酒精后尽快擦干或者自然放置,其他高腐蚀性化学药剂即使少量也不可涂抹。
聚氨酯随着硬度的上升,摩擦力是否也随之上升?
不会,聚氨酯属于弹性体,相反硬度越低,摩擦力越高。