肖氏 | A95 | A90 | A70 | A50 | A30 |
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
型式 | 有孔型 | 无孔型 | ![]() | ![]() | 照片No.颜色 | 外径 D | 长度 L |
L尺寸固定型 | AXNSK | CXSK | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色 | 8~60 | 10~500 |
AXNHK | CXHK | 肖氏A90 | |||||
AXNMK | CXMK | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||||
AXNLK | CXLK | 肖氏A50 | |||||
AEXHK | CXEHK | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ②深棕色 | |||
AEXMK | CXEMK | 肖氏A70 | |||||
AXHHK | CXHHK | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 | |||
L尺寸指定型 | AXNS | CXS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色 | ||
AXNH | CXH | 肖氏A90 | |||||
AXNM | CXM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||||
AXNL | CXL | 肖氏A50 | |||||
SAXN | SCXN | 超低硬度聚氨酯 高回弹性 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A15 | ④黑色 |
自然色 | 黑色 | 灰色 | 茶色 | 淡茶色 | 深棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
使用案例① | 产品作用 |
■定位机构 | 即可防止金属件之间的直接接触, 又可起到减震,缓冲,减少噪音等 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■进料设备 | 套于设备突出部分,防止碰伤。 也可作为挡板上翻时依靠的挡块。 |
![]() | |
使用案例③ | 产品作用 |
■线材输送机构 | 利用聚氨酯耐磨性 可用于作线材的导向。 |
![]() |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 橡胶垫圈 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: WUNS20-10-5 |
型式 | ![]() | V | (M) 适用螺栓 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | L尺寸固定型 | L尺寸指定型 | |||||||||||||||
L尺寸固定型 标准聚氨酯 有孔型 <D尺寸15~60> AXNSK(肖氏A95) AXNHK(肖氏A90) AXNMK(肖氏A70) AXNLK(肖氏A50) 无孔型 <D尺寸8~60> CXSK(肖氏A95) CXHK(肖氏A90) CXMK(肖氏A70) CXLK(肖氏A50) | 耐磨聚氨酯・耐热聚氨酯 <D尺寸15~60> AEXHK(肖氏A90)(×1.0) AEXMK(肖氏A70)(×1.0) AXHHK(肖氏A90)(×1.2) 无孔型 <D尺寸8~60> CXEHK(肖氏A90)(×1.0) CXEMK(肖氏A70)(×1.0) CXHHK(肖氏A90)(×1.2) | L尺寸指定型 标准聚氨酯・超低硬度聚氨酯 有孔型 <D尺寸15~60> AXNS(肖氏A95) AXNH(肖氏A90) AXNM(肖氏A70) AXNL(肖氏A50) SAXN(肖氏A15) 无孔型 <D尺寸8~60> CXS(肖氏A95) CXH(肖氏A90) CXM(肖氏A70) CXL(肖氏A50) SCXN(肖氏A15) | -8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 10~200 标准聚氨酯 指定单位1mm 超低硬度聚氨酯 指定单位5mm | - | - | |
-10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | |||||||
15 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 7 | M4 | |||||
20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 8.5 | M5 | |||||
25 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 10 | M6 | |||||
30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 | 200 | 500 | 13 | M8 | ||||
40 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 500 | 16 | M10 | |||||||||||||
60 | 100 | 200 | 500 |
型式 | 有孔型 | 无孔型 | ![]() | ![]() | 照片No.颜色 |
L尺寸固定型 | AXNSK | CXSK | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色 |
AXNHK | CXHK | 肖氏A90 | |||
AXNMK | CXMK | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||
AXNLK | CXLK | 肖氏A50 | |||
AEXHK | CXEHK | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ②深棕色 | |
AEXMK | CXEMK | 肖氏A70 | |||
AXHHK | CXHHK | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 | |
L尺寸指定型 | AXNS | CXS | 标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A95 | ①自然色 |
AXNH | CXH | 肖氏A90 | |||
AXNM | CXM | 标准聚氨酯 (酯类聚氨酯) | 肖氏A70 | ||
AXNL | CXL | 肖氏A50 | |||
SAXN | SCXN | 超低硬度聚氨酯 高回弹性 (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A15 | ④黑色 |
材质 | D | 公差 |
标准・耐磨・耐热聚氨酯 | 8~40 | ±0.2 |
50・60 | ±0.3 | |
超低硬度聚氨酯 | 15~30 | ±0.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|