海绵减震材料
商品
评价
详情
  • 海绵减震材料
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

海绵减震材料

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
海绵减震材料:相关图像
・材质表
型式有孔型无孔型[ M ]材质
L尺寸固定型ASGCCXGC氯丁橡胶海绵
ASGPCXGPEPDM缓冲垫
ASGACXGA硅橡胶海绵
L尺寸指定型FASGCFCXGC氯丁橡胶海绵
FASGPFCXGPEPDM缓冲垫
FASGAFCXGA硅橡胶海绵

规格表

型式-L
CXGC10
FASGP30
-
-
40
185
■L尺寸固定型
型式L
选择
V
TypeD
有孔型
ASGC(氯丁橡胶))
ASGP(EPDM)

无孔型
CXGC(氯丁橡胶)
CXGP(EPDM)
8101520253035404550100200-
10101520253035404550100200
151015202530354045501002007
201015202530354045501002008.5
2510152025303540455010020010
3010152025303540455010020050013
4050100200500
5010020050016
有孔型
ASGA(硅胶)

无孔型
CXGA(硅胶)
8101520253035404550100200-
10101520253035404550100200
151015202530354045501002007
201015202530354045501002008.5
2510152025303540455010020010
3010152025303540455010020050013
4050100200500
[ ! ]D=8・10仅有无孔型。
■L尺寸指定型
型式L
指定单位1mm
V
TypeD
有孔型
FASGC(氯丁橡胶)
FASGP(EPDM)

无孔型
FCXGC(氯丁橡胶)
FCXGP(EPDM)
810~200-
10
157
208.5
2510
3013
40
5016
有孔型
FASGA(硅胶)

无孔型
FCXGA(硅胶)
810~200-
10
157
208.5
2510
3013
40
[ ! ]D=8・10仅有无孔型。