项目 | 单位 | 聚氨酯海绵 | 氯丁橡胶海绵 | EPDM 海绵 | NBR 海绵 | 硅橡胶海绵 | 氟橡胶 海绵 | |||
Hs35 | Hs22 | Hs15 | ||||||||
表观密度 | g/cm3 | 0.022 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.35~0.37 | 0.35~0.37 | 0.3 | 0.45 | |
气泡 | - | 连续气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | 独立气泡 | |||
抗拉强度 | Mpa {kgf/cm2} | ≥0.076 | 0.9 {9} | 0.5 {5} | 0.8 {8} | 1.6~1.8 {16~18} | 0.7 {7} | 1 {10} | 2.7 {27} | |
{≥0.77} | ||||||||||
延伸率 | % | ≥120 | 170 | 200 | 200 | 200~250 | 250 | 280 | ||
25%压缩负载 | Mpa {kgf/cm2} | - | 5.3X10-2 {0.54} | 3.1X10-2 {0.32} | 6.5X10-2 {0.66} | - (*1) | -(*3) | -(*1) | ||
连续使用温度*2 | ℃ | -10~70 | -35~130 | -40~130 | -10~140 | -70~200 | -20~230 | |||
耐磨性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ||||
耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
耐水性 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
耐化学 药品性 | 油(汽油) | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | |||
酸 | ×~△ | ○ | ×~○ | △~○ | △~○ | ◎ | ||||
碱 | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △~○ | ||||
有机溶剂 | × | ×~△ | × | ×~△ | × | ×~○ |
D | 公差 |
2~40 | ±1.0 |
41~60 | ±1.5 |
61~100 | ±2.0 |
101~150 | ±2.5 |
151~200 | ±3.0 |
标准型 | 自由指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | |||
WSGC | WSGCA | WSGNC | WSGNCA | 氯丁橡胶海绵 | Asker C25 | 黑色 |
WSGP | WSGPA | WSGNP | WSGNPA | 乙丙橡胶海绵 | Asker C8 | 黑色 |
WSGB | WSGBA | WSGNB | WSGNBA | 丁腈橡胶海绵 | Asker C30 | 黑色 |
WSEA | WSEAA | WSEPA | WSEPAA | EPT SEALER® | (Asker C5以下) | 黑色 |
WSGA | WSGAA | WSGNA | WSGNAA | 硅橡胶海绵 | Asker C35 | 橙色 |
WSGF | WSGFA | WSGNF | WSGNFA | 氟橡胶海绵 | Asker C35 | 黑色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构![]() ![]() | 使用橡胶海绵垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构![]() | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:UMRHW40 |
D | 公差 |
2~40 | ±1.0 |
41~60 | ±1.5 |
61~100 | ±2.0 |
101~150 | ±2.5 |
151~200 | ±3.0 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
标准型(无粘胶型) WSGC WSGP WSGB WSEA WSGA WSGF | 标准型(有粘胶型) WSGCA WSGPA WSGBA WSEAA WSGAA WSGFA | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | 10 | ||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | |||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 | 10 |
型式 | ![]() 单位1mm | ![]() 单位1mm | |||
![]() | ![]() | T公差 | |||
自由指定型 | 3 | ±0.5 | 10~200 | 0(无孔型) 5~190 ![]() D-V≥5 D>40时 D-V≥8 | |
WSGNC WSGNP WSGNB WSEPA | WSGNCA WSGNPA WSGNBA WSEPAA | 5 | |||
8 | ±1 | ||||
10 | |||||
自由指定型 WSGNA WSGNAA | 3 | ±0.5 | |||
5 | |||||
8 | ±1.5 | ||||
10 | |||||
自由指定型 WSGNF WSGNFA | 2 | ±0.5 | 10~100 | ||
3 | |||||
5 | |||||
10 | ±1.5 |
标准型 | 自由指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | ||
无密封型 | 带密封型 | 无密封型 | 带密封型 | |||
WSGC | WSGCA | WSGNC | WSGNCA | 氯丁橡胶海绵 | Asker C25 | 黑色 |
WSGP | WSGPA | WSGNP | WSGNPA | 乙丙橡胶海绵 | Asker C8 | 黑色 |
WSGB | WSGBA | WSGNB | WSGNBA | 丁腈橡胶海绵 | Asker C30 | 黑色 |
WSEA | WSEAA | WSEPA | WSEPAA | EPT SEALER® | (Asker C5以下) | 黑色 |
WSGA | WSGAA | WSGNA | WSGNAA | 硅橡胶海绵 | Asker C35 | 橙色 |
WSGF | WSGFA | WSGNF | WSGNFA | 氟橡胶海绵 | Asker C35 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|