肖氏 | A95 | A90 | A70 | A57 | A50 | A32 | A30 |
丁腈橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | × | ● | × | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × | × | × |
低弹性橡胶 | × | × | × | ● | × | ● | × |
D公差 | V公差 | |||
D | 公差 | 材质 | 公差 | |
6~40 | ±0.5 | 低弹性橡胶 | ±0.5 | |
41~60 | ±0.6 | 低弹性橡胶以外 | +0.5 0 | |
61~100 | ±0.7 |
标准型 | 自由指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | 外径(D) | 内径(V) | 厚度(T) | |
无粘胶型 | 有粘胶型 | |||||||
WRBN | WRBNA | FWRBN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 | 6~100 | 0~80 | 1~10 |
WRBC | WRBCA | FWRBC | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 | |||
WRBP | WRBPA | FWRBP | 乙丙橡胶(EPDM) | 肖氏A65 | 黑色 | |||
WUNS | WUNSA | FWUNS | 低弹性橡胶 (HANENITE®GP-35L) | 肖氏A32 | 黑色 | |||
WRBS | WRBSA | FWRBS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 | |||
WRBA | WRBAA | FWRBA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 | |||
WRBF | WRBFA | FWRBF | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 | |||
WRBR | WRBRA | FWRBR | 异丁橡胶(IIR) | 肖氏A65 | 黑色 | |||
WRBW | WRBWA | FWRBW | 白色异丁橡胶(IIR) | 肖氏A65 | 白色 |
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构 | 使用橡胶垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构 | 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
![]() |
D公差 | V公差 | |||
D | 公差 | 材质 | 公差 | |
6~40 | ±0.5 | 低弹性橡胶 | ±0.5 | |
41~60 | ±0.6 | 低弹性橡胶以外 | +0.5 0 | |
61~100 | ±0.7 |
![]() | ![]() 选择 | ![]() 选择 | |||||||||||||||||
无粘胶型 | 有粘胶型 | ![]() | |||||||||||||||||
WRBN WRBC WRBP WUNS WRBS WRBA WRBF WRBR WRBW | WRBNA WRBCA WRBPA WUNSA WRBSA WRBAA WRBFA WRBRA WRBWA | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||
30 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||
35 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 5 | ||||||||||||
40 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||
50 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 5 | |||||||||||
60 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 5 |
型式 | 指定单位1mm | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FWRBN FWRBC FWRBP FWUNS FWRBS FWRBA FWRBF FWRBR FWRBW | 6~15 | 0(无孔型) 2~39 (V≤D-6) | 1~5 |
6~10 | |||
16~30 | 1~5 | ||
6~10 | |||
31~45 | 1~5 | ||
6~10 | |||
46~60 | 0(无孔型) 10~70 (V≤D-6) | 1~5 | |
6~10 | |||
61~80 | 1~5 | ||
6~10 | |||
81~100 | 0(无孔型) 20~80 (V≤D-6) | 1~5 | |
6~10 | |||
![]() |
标准型 | 自由指定型 | ![]() | ![]() | 颜色 | |
无粘胶型 | 有粘胶型 | ||||
WRBN | WRBNA | FWRBN | 丁腈橡胶(NBR) | 肖氏A70 | 黑色 |
WRBC | WRBCA | FWRBC | 氯丁橡胶(CR) | 肖氏A65 | 黑色 |
WRBP | WRBPA | FWRBP | 乙丙橡胶(EPDM) | 肖氏A65 | 黑色 |
WUNS | WUNSA | FWUNS | 低弹性橡胶 (HANENITE®2GP-35L) | 肖氏A32 | 黑色 |
WRBS | WRBSA | FWRBS | 硅橡胶(SI) | 肖氏A70 | 浅灰色 |
WRBA | WRBAA | FWRBA | 硅橡胶(SI) | 肖氏A50 | 乳白色 |
WRBF | WRBFA | FWRBF | 氟橡胶(FPM) | 肖氏A80 | 黑色 |
WRBR | WRBRA | FWRBR | 异丁橡胶(IIR) | 肖氏A65 | 黑色 |
WRBW | WRBWA | FWRBW | 白色异丁橡胶(IIR) | 肖氏A65 | 白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|