产品概述
聚氨酯垫圈在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。
透明聚氨酯作为外观件在装配使用时更有不显眼的特殊作用。
产品特点
特点1: 聚氨酯相比橡胶硬度选择更加宽泛,且柔软更富有弹性,并具有一定的气密性。(请参考如下硬度表)
特点2: 聚氨酯在机械强度上非常优异,更加被广泛的运用在防止玻璃,亚克力等脆物紧固时发生的伤痕和裂纹。
特点3: 不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。
特点4: 聚氨酯具有较低的发尘性,另外由于不含碳,属于不易发生颜色转移的材质。(*仅自然色)
特点5: 根据不同工况,可对应的产品种类非常丰富。

产品种类详情
由此进入■硬度表
聚氨酯 | ● | ● | ● | ● | ● |
丁腈橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氯丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
乙丙橡胶 | × | × | ● | × | × |
硅橡胶 | × | × | ● | ● | × |
氟橡胶 | × | × | ● | × | × |
异丁橡胶 | × | × | ● | × | × |
特点6: Vulkollan
®-超耐磨聚氨酯的介绍
■超耐磨聚氨酯:Vulkollan
® Vulkollan
®是一种超强耐磨聚氨酯,具备以往聚氨酯缩没有的耐磨性和负载性。
耐磨性是标准聚氨酯的6倍,机械强度是其1.5倍。(根据弊公司试验所得)
长时间使用时,Vulkollan
®的耐热温度为80度,15~20分钟的短时间使用时为120度。
■关于Vulkollan
®的变色


变色不会引起物性,特性的变化。
尺寸图
规格概述
标准型 | URWS | UAWS | 标准聚氨酯 | 肖氏A95 | ①自然色(透明) | 外径D6~D60 内径V2~V40 厚度T1/2/3/5/10 | 外径D6~D100 内径V0~V80 厚度T1~10(V≤D-4) |
URWH | UAWH | (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 |
URWM | UAWM | 标准聚氨酯 | 肖氏A70 |
URWL | - | (酯类聚氨酯) | 肖氏A50 |
URHWH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 |
UREWH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 |
UREWM | 肖氏A70 |
自由指定型 | URFS | UAFSN | 标准聚氨酯 | 肖氏A95 | ①自然色(透明) |
URFH | UAFH | (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 |
URFM | UAFM | 标准聚氨酯 | 肖氏A70 |
URFL | - | (酯类聚氨酯) | 肖氏A50 |
URFY | | 肖氏A30 |
URFHE | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | ②灰色 |
URFME | 肖氏A70 |
URFLE | 肖氏A50 |
URHFH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 |
VULFH | 超强耐磨聚氨酯Vulkollan® | 肖氏A92 | ⑤淡茶色 |
VULFM | 肖氏A68 |
UREFH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 |
UREFM | 肖氏A70 |
URCES | 陶瓷聚氨酯 | 肖氏A95 | ⑥鼠灰色 |
URCEH | 肖氏A90 |
URCEM | 肖氏A70 |
V0时不带孔。 Vulkollanan®为T=3.0~。 陶瓷聚氨酯为T=5.0~。 |

聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

各类聚氨酯特性详情
由此进入。

公差测量环境:温度23±2°C,湿度40~80%。

制电性聚氨酯特性参阅右侧特性表。
■制电性聚氨酯特性値
(试验条件:温度30℃ 湿度60%)

上述以外的特性与相同硬度的聚氨酯一样。
■聚氨酯垫圈颜色参考

聚氨酯具有变色特性,以上颜色均为参考。
使用案例
使用案例① | 产品作用 |
■定位紧固机构 | 使用聚氨酯垫圈防止紧固件划伤开裂 用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。 |

 |
使用案例② | 产品作用 |
■压入式固定机构
| 利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 |
 |
相关行业
注意事项
①关于聚氨酯的变色
聚氨酯会通过吸收紫外线或照明光,颜色会变深,此现象称为黄变。但不影响其物理性能,使用时请充分理解。
②聚氨酯水解特性
如果聚氨酯长时间持续在带有水分或者潮湿的环境下使用,会发生水解而劣化。
建议在高湿度的地域,对仓库以及使用环境进行温湿度的管理,延长产品的使用寿命。
③水解后产品的状态变化
·聚氨酯表面成黏糊状
·指甲轻按会留出不可逆的伤痕
·聚氨酯硬度下降
·聚氨酯干裂,轻易解体成粉末状
④聚氨酯尺寸变化
聚氨酯的尺寸会随着周围的温度而变化,但变化量不大,且常温下放置数小时即可恢复至原来的尺寸。
相关文件
米思米聚氨酯・橡胶・海绵的特性 点击
此处关于米思米聚氨酯・橡胶材质选择 点击
此处相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


超强耐磨聚氨酯Vulkollan
®参阅公差别表

公差测量环境:温度23±2°C,湿度40~80%。
普通级公差
D公差
6~40 | ±0.2 |
41~60 | ±0.3 |
61~100 | ±0.4 |
Vulkollan
®D公差
6~40 | ±0.5 |
41~60 | ±0.6 |
61~100 | ±0.7 |
V公差 ±0.3
规格表
■标准型
|
|
普通级 | | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
URWS | (标准 肖氏A95) | 8 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
URWH | (标准 肖氏A90) | 10 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | |
URWM | (标准 肖氏A70) | 12 | | | 4 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | |
URWL | (标准 肖氏A50) | 15 | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | |
URHWH | (耐热 肖氏A90) | 20 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | | | 3 | 5 | 10 |
UREWH | (耐磨 肖氏A90) | 25 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | | | | 3 | 5 | 10 |
UREWM | (耐磨 肖氏A70) | 30 | | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | | | | 3 | 5 | 10 |
精密级 | | 35 | | | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | | | | | | 5 | 10 |
UAWS | (标准 肖氏A95) | 40 | | | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | | | | | 5 | 10 |
UAWH | (标准 肖氏A90) | 50 | | | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | | | | | 5 | 10 |
UAWM | (标准 肖氏A70) | 60 | | | | | | | | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | | | | 5 | 10 |
■自由指定型
|
|
普通级 | 6~15 | 0(无孔型) 2~41 (V≤D-4) | 1.0~5.0 |
URFS | (标准聚氨酯 肖氏A95) | URHFH | (耐热聚氨酯 肖氏A90) | 5.5~10.0 |
URFH | (标准聚氨酯 肖氏A90) | VULFH | (Vulkollan®肖氏A92) | 16~30 | 1.0~5.0 |
URFM | (标准聚氨酯 肖氏A70) | VULFM | (Vulkollan®肖氏A68) | 5.5~10.0 |
URFL | (标准聚氨酯 肖氏A50) | UREFH | (耐磨聚氨酯 肖氏A90) | 31~45 | 1.0~5.0 |
URFY | (标准聚氨酯 肖氏A30) | UREFM | (耐磨聚氨酯 肖氏A70) | 5.5~10.0 |
URFHE | (制电性聚氨酯 肖氏A90) | URCES | (陶瓷聚氨酯 肖氏A95) | 46~60 | 0(无孔型) 10~70 (V≤D-4) | 1.0~5.0 |
URFME | (制电性聚氨酯 肖氏A70) | URCEH | (陶瓷聚氨酯 肖氏A90) | 5.5~10.0 |
URFLE | (制电性聚氨酯 肖氏A50) | URCEM | (陶瓷聚氨酯 肖氏A70) | 61~80 | 1.0~5.0 |
精密级 | 5.5~10.0 |
UAFSN | (标准聚氨酯 肖氏A95) | | | 81~100 | 0(无孔型) 20~80 (V≤D-4) | 1.0~5.0 |
UAFH | (标准聚氨酯 肖氏A90) | | |
UAFM | (标准聚氨酯 肖氏A70) | | | 5.5~10.0 |
| | | |
V0时不带孔 Vulkollan®为T=3.0~。 陶瓷聚氨酯为T=5.0~。 |
材质规格
标准型 | URWS | UAWS | 标准聚氨酯 | 肖氏A95 | ①自然色(透明) | 外径D6~D60 内径V2~V40 厚度T1/2/3/5/10 | 外径D6~D100 内径V0~V80 厚度T1~10(V≤D-4) |
URWH | UAWH | (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 |
URWM | UAWM | 标准聚氨酯 | 肖氏A70 |
URWL | - | (酯类聚氨酯) | 肖氏A50 |
URHWH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 |
UREWH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 |
UREWM | 肖氏A70 |
自由指定型 | URFS | UAFSN | 标准聚氨酯 | 肖氏A95 | ①自然色(透明) |
URFH | UAFH | (乙醚类聚氨酯) | 肖氏A90 |
URFM | UAFM | 标准聚氨酯 | 肖氏A70 |
URFL | - | (酯类聚氨酯) | 肖氏A50 |
URFY | | 肖氏A30 |
URFHE | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 | ②灰色 |
URFME | 肖氏A70 |
URFLE | 肖氏A50 |
URHFH | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 | ③茶色 |
VULFH | 超强耐磨聚氨酯Vulkollan® | 肖氏A92 | ⑤淡茶色 |
VULFM | 肖氏A68 |
UREFH | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A90 | ④深棕色 |
UREFM | 肖氏A70 |
URCES | 陶瓷聚氨酯 | 肖氏A95 | ⑥鼠灰色 |
URCEH | 肖氏A90 |
URCEM | 肖氏A70 |
V0时不带孔。 Vulkollanan®为T=3.0~。 陶瓷聚氨酯为T=5.0~。 |

聚氨酯经年会发生黄变,但其特性不会改变。

各类聚氨酯特性详情
由此进入。

公差测量环境:温度23±2°C,湿度40~80%。

制电性聚氨酯特性参阅右侧特性表。
■制电性聚氨酯特性値
(试验条件:温度30℃ 湿度60%)

上述以外的特性与相同硬度的聚氨酯一样。