型式 |
GLFBJ50 GLFCE95 |
型式 | 法兰 外径 A | 管道焊接部 | 通孔 中心圆周直径 D | 管道部 深度 T | 适用 O形圈 | O形圈槽部 | 法兰 厚度 W | 通孔 个数-直径 | 适用管道 | |||||
Type | 公称 (玻璃直径) | 外径 B | 内径 C | 外径E | 内径F | 深度S | 外径×内径 | JIS 3459・3465 | ||||||
GLFBJ (JIS) | 50 | 90 | 35 | 32.5 | 70 | 4 | V40 | 49 | 40 | 2.8 | 8 | 4-φ10 | 34.0×31.0 | 25A |
65 | 105 | 49.6 | 47.1 | 85 | 5 | V55 | 64 | 55 | 2.8 | 10 | 4-φ10 | 48.6×45.6 | 40A | |
95 | 145 | 77.3 | 74.3 | 120 | 5 | V85 | 94 | 85 | 2.8 | 10 | 4-φ12 | 76.3×72.3 | 65A | |
130 | 185 | 115.3 | 112.3 | 160 | 6 | V120 | 129 | 120 | 2.8 | 12 | 8-φ12 | 114.3×110.3 | 100A | |
GLFBE (紧凑型) | 50 | 75 | 35 | 32.5 | 61.5 | 4 | V40 | 49 | - | 2.5 | 8 | 4-φ7 | 34.0×31.0 | 25A |
65 | 90 | 49.6 | 47.1 | 76.5 | 4 | V55 | 64 | - | 2.5 | 8 | 4-φ7 | 48.6×45.6 | 40A | |
95 | 125 | 77.3 | 74.3 | 109.5 | 6 | V85 | 94 | - | 2.5 | 10 | 4-φ7 | 76.3×72.3 | 65A | |
130 | 160 | 115.3 | 112.3 | 145.5 | 8 | V120 | 129 | - | 2.5 | 12 | 4-φ10 | 114.3×110.3 | 100A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|